Overzicht specificaties
-
Measurement range
–1 500 to 1 500 mV
-
Process temperature
0 to 100 °C (32 to 212 °F)
0 to 140 °C (32 to 284 °F) (140 °C (284 °F) or sterilization only) -
Process pressure
0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute
Toepassingsgebied
Memosens CPS62E is de digitale specialist voor veeleisende processen en hygiënische toepassingen. De verontreinigingsbestendige gel garandeert stabiele metingen, zelfs in stromende media, bij lage geleidbaarheid en bij hoge temperaturen. Dankzij de digitale Memosens2.0 -technologie combineert de CPS62E een optimale procesintegriteit met een eenvoudige bediening. Deze is bestand tegen vocht en maakt kalibratie in het laboratorium mogelijk. Hij biedt uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens en vormt zo de perfecte basis voor voorspellend onderhoud.
Procestechnologie en bewaking van processen met:
- snel veranderende ORP-waarden
- hoog aandeel elektrodegiffen, zoals H2SChemische processen
Hygiënische en steriele toepassingen:
- fermentoren
- biotechnologie
- life sciences
Met ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan, INMETRO goedkeuringen voor gebruik in gevaarlijke gebieden, zones 0, 1 en 2.
Voordelen
Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden vastgesteld en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.
De sensor is bestand tegen sterke zuren, basen en zeer organische belastingen.
Behoudt hoge nauwkeurigheid, zelfs na CIP/SIP of autoclaveren.
Vrij van dierlijke materialen en van acrylamide.
De ondersteboven montageoptie maakt een flexibele installatie mogelijk.
Optimale procesveiligheid verzekerd door contactloze, inductieve signaaloverdracht.
Minimale procesonderbreking en langere levensduur van de sensor resulteren in lagere bedrijfskosten.