
Overzicht specificaties
-
Measurement range
Trace: 0 ... 5 mg/l HOBr
Standard: 0 ... 20 mg/l HOBr
High: 0 ... 200 mg/l HOBr -
Process temperature
+0...55 °C (32 ... 130°F), non-freezing
-
Process pressure
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
Toepassingsgebied
De Memosens CCS55D is een onderhoudsarme sensor voor vrij broom. De sensor levert uiterst nauwkeurige, stabiele metingen in zeewater voor ontziltingsinstallaties, proces- of koelwater, zwembaden en in de visteelt. De sensor voor vrij broom waarborgt een veilige desinfectie met broom zelfs bij geringe watervolumes. De sensor heeft een korte responstijd en garandeert een efficiënte procesbewaking. Dankzij de digitale Memosens-technologie combineert de CCS55D een optimale proces- en data-integriteit met een eenvoudige bediening.
De Memosens CCS55D-sensor voor vrij broom is geschikt voor een groot aantal waterkwaliteiten:
Zeewatertoepassingen zoals ontziltingsinstallaties - om een betrouwbare desinfectie te waarborgen en overdosering te voorkomen
Voedingsmiddelenindustrie - voor een nauwkeurige bewaking van water in de visteelt
Proces- en koelwater - waarin broomdesinfectanten worden gebruikt vanwege hun geringere corrosie-effect
Zwembaden, therapeutische baden - waarin broom wordt gebruikt vanwege het zoutgehalte van het water en als alternatief voor chloor
Voordelen
De juiste sensorversie voor elke toepassing: van sporenmeting tot vrij-broomconcentraties van 200 mg/l.
Door de korte responstijd (t90 < 20 s) wordt een nauwkeurig procesoverzicht verkregen en zijn snelle reacties op procesveranderingen alsmede een efficiënte procesbewaking mogelijk. Geen inactivering in broomvrije media waarborgt snelle metingen na de toevoeging van broom.
Verhoogde procesveiligheid: nauwkeurige en langdurig stabiele metingen garanderen een consistente procesbewaking en maken een individueel aangepaste dosering van het desinfectiemiddel mogelijk.
Veilige desinfectie in zeewatertoepassingen, omdat door desinfectie met chloor broomverbindingen worden gevormd bij gebruik in zeewater. Chloorbewaking zou leiden tot meetfouten waarbij het desinfectie-effect wordt onderschat.
Meer proces-uptime dankzij de snelle sensorvervanging: kalibreer de sensor in uw laboratorium en plaats deze dan in uw proces met plug & play.
Door aansluiting op de Liquiline multiparameter-transmitter is een eenvoudige combinatie met andere relevante parameters van vloeistofanalyses, zoals pH en ORP, mogelijk.
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
-
Technische informatie (TI)
Memosens CCS55D
Digital sensor with Memosens technology for determining free bromine
EN NL 10/12/2019Taal:
Engels
Versie:
10/12/2019
Bestandsgrootte:
793.4 KB
Bestandsnaam:
TI01491CEN_0119.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Memosens CCS55D
Digitale sensor met Memosens-technologie voor het bepalenvan vrij broom
EN NL 16/06/202031/12/2019Taal:
Nederlands
Versie:
16/06/2020
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
BA01985CNL_0220.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Taal:
Engels
Versie:
16/06/2023
Bestandsgrootte:
603.1 KB
Bestandsnaam:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
Electrolyten
CCV05-55x (Brasilien)
Electrolyte for CCS55D
Taal:
Portugees
Versie:
29/04/2022
Bestandsgrootte:
117.4 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-55x_(BRA).pdf
-
-
-
Electrolyten
CCV05-55x (Portugal)
Electrolyte for CCS55D
Taal:
Portugees
Versie:
29/04/2022
Bestandsgrootte:
123.4 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-55x_(P).pdf
-
-
-
Electrolyten
CCV05-55x (Belgium (Dutch))
Electrolyte for CCS55D
Taal:
Nederlands
Versie:
29/04/2022
Bestandsgrootte:
123 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-55x_(BNL).pdf
-
-
-
Electrolyten
CCV05-55x (Czech Republic)
Electrolyte for CCS55D
Taal:
Tsjechisch
Versie:
29/04/2022
Bestandsgrootte:
306.3 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-55x_(CZ).pdf
-
-
-
Electrolyten
CCV05-55x (France)
Electrolyte for CCS55D
Taal:
French
Versie:
29/04/2022
Bestandsgrootte:
123.6 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-55x_(F).pdf
-
-
-
Electrolyten
CCV05-55x (Canada)
Electrolyte for CCS55D
Taal:
Engels
Versie:
29/04/2022
Bestandsgrootte:
33.5 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-55x_(CDN).pdf
-
-
-
Electrolyten
CCV05-55x (India)
Electrolyte for CCS55D
Taal:
Engels
Versie:
29/04/2022
Bestandsgrootte:
117.1 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-55x_(IND).pdf
-