Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Samplefit De CSA420 is ontworpen voor het nemen van monsters uit onder druk staande leidingen.

Monsternamearmatuur
Samplefit CSA420

Armatuur voor het nemen van monsters in procestoepassingen

CSA420
please wait
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
from CHF 803.-

Overzicht specificaties

  • Process temperature

    0 - 50°C

  • Process pressure

    up to 6 bar

Toepassingsgebied

Met de Samplefit CSA420 kunt u monsters direct uit onder druk staande leidingen nemen. Dit instrument is ontworpen voor korte monstername-intervallen en levert monsters die de samenstelling van uw medium nauwkeurig weergeven; tevens kunt u uw proces nauwkeurig regelen. Het lage monstervolume minimaliseert het productverlies, waardoor de efficiëntie van uw proces wordt vergroot.

  • Procestoepassingen

  • Afvalwater

  • Analytische stations

  • Bewaking van oppervlaktewater

  • Drinkwater

Voordelen

  • Extreem nauwkeurige weergave van de samenstelling van het medium dankzij het korte monstername-interval

  • Laag monstervolume voor minimaal verlies van waardevolle media

  • Geen kruisbesmetting dankzij de optionele reinigingskleppen

  • Optimale aanpassing aan uw proces dankzij diverse materiaal- en uitrustingsopties