Overzicht specificaties
-
Process temperature
0 - 50°C
-
Process pressure
up to 6 bar
Toepassingsgebied
Met de Samplefit CSA420 kunt u monsters direct uit onder druk staande leidingen nemen. Dit instrument is ontworpen voor korte monstername-intervallen en levert monsters die de samenstelling van uw medium nauwkeurig weergeven; tevens kunt u uw proces nauwkeurig regelen. Het lage monstervolume minimaliseert het productverlies, waardoor de efficiëntie van uw proces wordt vergroot.
Procestoepassingen
Afvalwater
Analytische stations
Bewaking van oppervlaktewater
Drinkwater
Voordelen
Extreem nauwkeurige weergave van de samenstelling van het medium dankzij het korte monstername-interval
Laag monstervolume voor minimaal verlies van waardevolle media
Geen kruisbesmetting dankzij de optionele reinigingskleppen
Optimale aanpassing aan uw proces dankzij diverse materiaal- en uitrustingsopties
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
Operating Instructions Samplefit CSA420
Sampling assembly
EN NL 06/02/201323/04/201201/01/2012Taal:
Engels
Versie:
06/02/2013
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA00499CEN_0313.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Inline monstername van afvalwater uit persleidingen
Inline monstername van afvalwater uit persleidingen. Standalone opstelling van monsternamestation Liquistation CSF48 en inline monstermener Samplefit CSA420
Taal:
Nederlands
Versie:
04/12/2012
Bestandsgrootte:
4 MB
Bestandsnaam:
CaseStudy_Wetterskip_Frysland_met.pdf
-