Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Liquiline Control CDC90 is een automatisch reinigings- en kalibratiesysteem voor pH- en ORP-sensoren.

Reinigings- en kalibratiesysteem
Liquiline Control CDC90

Volautomatisch systeem voor pH- en ORP-meetpunten in alle industrieën

CDC90
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
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    Potentiometric

  • Application

    Automates Memosens pH and ORP measuring points in all industries

  • Installation

    Complete automated cleaning and validation system including a selectable retractable holder

  • Characteristic

    Full automatic cleaning, monitoring and validation system for Memosens sensor

  • Design

    Compact cleaning system to connect on a retractable holder including transmitter

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm (l x h x w)
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch (l x h x w)

  • Connection

    DCS/PLS connection on Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet, ProfibusDP and current in/ output

  • Additional certifications

    CE, CSA general purpose