Overzicht specificaties
-
Measurement range
0 to 4 AU
0 to 8 OD (depending on optical path length) -
Process temperature
0 to 90 °C (32 to 194 °F)
Max. 135 °C for max. 2 hours -
Process pressure
Max. 10 bar abs at 90 °C
(Max. 150 psi at 194 °F)
Toepassingsgebied
De OUSBT66 NIR-absorptiesensor bewaakt celgroei, biomassaprocessen, algsystemen en kristallisatieprocessen. Deze levert u betrouwbare, nauwkeurige meetwaarden in realtime, om uw proces en productopbrengst te optimaliseren. Het hygiënisch ontwerp van de sensor is CIP/SIP-bestendig en is geschikt voor autoclavering. Uitgerust met NIST-herleidbare en gecertificeerde klemfilters is de OUSBT66 zeer eenvoudig te kalibreren en te verifiëren.
De OUSBT66-sensor meet de celdichtheid, biomassa en zwevende stoffen in life sciences-toepassingen, zoals:
Celgroei in bacteriële fermentatie
Zoogdiercelcultuurtoepassingen
Biomassa tijdens fermentatieprocessen
Bewaken van algconcentraties
Bewaken van kristallisatieprocessen
Meting van zwevende stoffen
De OUSBT66 is geschikt voor laboratorium-, proefschaal- en productiefermentoren en bioreactoren.
Voordelen
Realtime-metingen voor geoptimaliseerde processen en productopbrengsten
Betrouwbare, nauwkeurige meetwaarden met uitstekende laboratoriumcorrelatie
Eenvoudige verificatie en kalibratie met NIST-herleidbare klemfilters - geen gecompliceerde vloeistofkalibraties nodig
Hygiënische roestvrijstalen behuizing en saffiervensters zonder afdichtingen of spleten
Geschikt voor CIP/SIP en sterilisatie
Verschillende padlengten en sensorlengten voor perfecte montage in elke fermentor en bioreactor
PG 13.5-schroefdraad voor standaardarmaturen of kopplaatmontage