Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
De OUSBT66 NIR-absorptiesensor bewaakt nauwkeurig celgroei, biomassaprocessen en algsystemen

Celgroei- en biomassasensor
OUSBT66

Hygiënische NIR-absorptiemeting in fermentatie- en kristallisatietoepassingen

OUSBT66
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    Cell growth

  • Application

    Cell growth and biomass in fermentation processes
    Monitoring of algae concentration
    Control of crystallization processes
    Suspended solids measurement

  • Measurement range

    0 to 4 AU
    0 to 8 OD (depending on optical path length)

  • Design

    Hygienic design:
    Sterilizable and autoclaveable
    Sapphire windows without seals and crevices
    CIP/SIP resistant

  • Material

    Sensor housing: Stainless Steel 1.4435 (316L)
    Windows: Sapphire
    O-ring: EPDM

  • Process temperature

    0 to 90 °C (32 to 194 °F)
    Max. 135 °C for max. 2 hours

  • Process pressure

    Max. 10 bar abs at 90 °C
    (Max. 150 psi at 194 °F)

  • Ingres protection

    IP68