Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van draagbare concentratiemeter Teqwave T voor tijdelijke in-situ-vloeistofanalyse

Teqwave T – ultrasone concentratiemeter

Slim, mobiel meetinstrument – individueel aan te passen aan uw proces

D9TB
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
Dit product is niet verkrijgbaar in deze markt.

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Measuring range

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Medium temperature range

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

Toepassingsgebied

De draagbare Teqwave T biedt talloze toepassingsmogelijkheden voor tijdelijke in-situ-vloeistofanalyse in uw fabriek of laboratorium. Met slechts één instrument kunt u de concentratiewaarden op verschillende meetpunten bewaken en zo uw productkwaliteit maximaliseren tegen minimale operationele kosten. Dankzij de mobiele transmitter met zijn voorgeconfigureerde meetpunten kunt u de Teqwave T perfect afstemmen op uw productiebehoeften.

  • De akoestische golfgeleider meet nauwkeurig en betrouwbaar, zelfs de kleinste veranderingen worden gedetecteerd

  • Tijdelijke concentratiemeting van vloeistoffen op diverse meetpunten in fabriek en laboratorium

Eigenschappen instrument

  • Insteeklengte: 180 mm (7 inch)

  • Nauwkeurig en onafhankelijk van stromingsprofiel

  • Robuuste, draagbare transmitter met Li-ion-accu 2300 mAh

  • Groot kleurendisplay met 4 bedieningstoetsen

  • Geïntegreerde gegevensopslag voor max. 3000 meetwaarden

Voordelen

  • Gemakkelijk, snel en efficiënt – realtime-in-situ-vloeistofanalyse

  • Veelzijdige toepassingen – één instrument voor wisselende taken

  • Optimale procesveiligheid – betrouwbare metingen dankzij robuuste, onderhoudsvrije sensor

  • Kostenbesparend – bewaking van de productkwaliteit zonder monstername

  • Eenvoudig aan te passen – innovatief toepassingsconcept, ideaal voor veranderende meettaken

  • Snelle, eenvoudige bediening zonder kennis van metrologie – voorgeconfigureerde meetpunten

  • Efficiënte installatiebewaking – tot 8 uur mobiel gebruik zonder externe voeding

Xpert selectie

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

Xpert: Beheers uw meest uitdagende applicaties ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products