Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
De Liquiline CM444 is een digitale transmitter voor pH, ORP, geleidbaarheid, zuurstof, troebelheid en meer.

4-kanaals transmitter
Liquiline CM444

Uitbreidbaar multiparameter-procesinstrument voor alle industrieën

CM444
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Input

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • Output / communication

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Ingres protection

    IP66 / IP 67

Toepassingsgebied

Met de transmitter Liquiline CM444 kunt u maximaal 4 Memosens-sensoren naar keuze aansluiten en meer dan 12 parameters meten. Hij biedt automatische sensorherkenning en flexibele uitbreidingsmogelijkheden en deelt gestandaardiseerde reserveonderdelen met alle andere instrumenten van het Liquiline-platform. Met zijn ingangen, uitgangen, regelaars en rekenmodules kunt u zelfs reinigingssystemen of doseerpompen bewaken. Heartbeat Technology helpt u de ideale balans te vinden tussen meetpuntbeschikbaarheid en onderhoudskosten.

De Liquiline CM444 is geschikt voor alle industrieën en hun utilities, zoals:

  • Voedingsmiddelen & drank

  • Life sciences

  • Elektriciteit & energie

  • Water & afvalwater

  • Chemie

  • Scheepvaart

Het instrument beschikt over de volgende communicatieprotocollen en interfaces:

  • 0/4-20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Webserver

De transmitter kan worden uitgebreid met een module met goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals IECEx, ATEX en CSA, zodat sensoren in gevaarlijke omgevingen kunnen worden aangesloten.

Voordelen

  • Slimme eenvoud:
    één controller voor alle parameters en toepassingen, intuïtieve gebruikersinterface, automatische sensorherkenning, hot plug & play met vooraf gekalibreerde Memosens-sensoren.

  • Hoge flexibiliteit:
    universele modules voor alle parameters minimaliseren de voorraad reserveonderdelen en maken een eenvoudige uitbreiding met 1 klik tot maximaal 8 kanalen op elk moment mogelijk.

  • Naadloze systeemintegratie:
    de unieke set communicatiestandaarden is geschikt voor elk distributed control system (DCS).

  • Eenvoudige en veilige inbedrijfstelling:
    door de configuratie op een SD-kaart op te slaan kunnen de instellingen snel naar een tweede installatie worden gekopieerd.

  • Procesbewaking op afstand:
    geïntegreerde webserver die de operator in staat stelt om op afstand diagnosegegevens te bekijken, configuraties uit te voeren of toegang te krijgen tot instrumentparameters in elke webbrowser - zelfs via smartphone.

  • Hogere beschikbaarheid, lagere kosten:
    Heartbeat Technology maakt statusgericht onderhoud en eenvoudige verificatie van het gehele meetpunt mogelijk en helpt bij het uitvoeren van optimalisatiemaatregelen.

Video's

  • Memosens 2.0 - Geavanceerde sensortechnologie
    Memosens 2.0: Geavanceerde sensortechnologie - de nieuwe generatie

    Maak het leven makkelijker en verhoog de procesveiligheid en blijf verbonden met Memosens 2.0 digitale technologie.

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technology

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products