Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Cleanfit De CUA451 is een intrekbare armatuur voor alle gebieden van troebelheidsmetingen.

Troebelheidsarmatuur
Cleanfit CUA451

Intrekbare armatuur voor water, afvalwater en utiliteiten

CUA451
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Process temperature

    0 to 85 °C (32 to 185 °F)

  • Process pressure

    For manual assembly operation : max 2bar (29psi)
    Medium pressure : max. 10bar (145psi)

Toepassingsgebied

De Cleanfit CUA451 is een intrekbare armatuur voor alle gebieden van metingen van troebelheid en zwevende stoffen. Deze is uitgerust met een aanslagbout, O-ringen en een kogelklep, waardoor proces- en sensorcompartiment volledig zijn afgescheiden. Hierdoor is de sensor toegankelijk zonder procesonderbrekingen of het leegmaken van de pijpleiding of tank. Profiteer van verhoogde proces- en operationele veiligheid en aanzienlijk verminderde onderhoudsinspanningen voor het gehele meetpunt.

De Cleanfit CUA451 is een intrekbare troebelheidsarmatuur voor:

  • Waterzuiveringsinstallaties:
    - Slib in de terugstroomleiding
    - Slibcentrifugebewaking
    - Primair slib en slibbehandeling

  • Drinkwater en proceswater:
    - Slibbehandeling in waterleidingbedrijven
    - Filterbewaking en filterspoeling
    - Bewaking van scheidingssectieprocessen

  • Filterbewaking en filterspoeling

  • Utiliteiten van alle industrieën:
    - Slibbehandeling
    - Terugstroomleidingen
    - Koelwaterbewaking

Voordelen

  • Eén armatuur voor alle toepassingen: de sensor is universeel inzetbaar wat een positief effect heeft op het voorraadbeheer, de projectafhandeling en het levenscyclusbeheer.

  • Eenvoudig en veilig onderhoud: sensorservice en -reiniging zonder procesonderbrekingen.

  • Robuust design: procesdrukken tot 10 bar (145 psi), handmatige bediening tot 2 bar (29 psi).

  • Makkelijke en tijdbesparende bediening: spoelwateraansluiting voor reiniging zonder verwijdering van de sensor uit het proces.

Voorganger