Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Cleanfit De CUA451 is een intrekbare armatuur voor alle gebieden van troebelheidsmetingen.

Troebelheidsarmatuur
Cleanfit CUA451

Intrekbare armatuur voor water, afvalwater en utiliteiten

CUA451
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-
  • Meetprincipe

    Single beam scattered light

  • Application

    - Primary sludge and return activated sludge in sewage treatment plants.- Sludge centrifuge monitoring- Filter monitoring and filter backwash- Monitoring of phase break processes.- Cooling water monitoring.

  • Installation

    Manual retractable holder with ball valve for pipe or bypass installations.

  • Characteristic

    - Cleaning possible in every operation mode due to rinse water connection.- Sensor monitoring and calibration without process interrupt.

  • Design

    Manual retractable holder with rinse water connections and external cleaning system. Rinse water connection can be used as sealing water inlet.

  • Material

    Holder : stainless steel 1.4404Sealing : Viton

  • Dimension

    Immersion depth : 170mm or 270mm
    (6.63 - 10.53inch)

  • Process temperature

    0 to 85 °C (32 to 185 °F)

  • Process pressure

    For manual assembly operation : max 2bar (29psi)
    Medium pressure : max. 10bar (145psi)

  • Connection

    Process connections : Flange DN50/PN16; ASME 2"/150lbs; G2";Rinse water connections: 2x G1/8; Air supply: 9mm tubing.

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden