Overzicht specificaties
-
Measurement range
0 to 200 FTU
0 to 200 ppm DE -
Process temperature
0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours -
Process pressure
Max. 100 bar (1450 psi)
(depending on flow through assembly)
Toepassingsgebied
De OUSTF10-strooilichttroebelheidssensor wordt gebruikt voor het meten van zwevende stoffen, emulsies en onmengbare vloeistoffen in procesvloeistoffen. Deze levert u alle gewenste informatie van productzuiverheid tot filterverstopping. Hierdoor krijgt u meer controle over de kwaliteit van uw producten en processen. De OUSTF10 is klaar voor elk soort omgeving, van zeer hoge temperaturen, gevaarlijke omgevingen (ATEX, FM) tot hygiënische processen (CIP/SIP).
De OUSAF10-sensor meet troebelheid voor:
Kwaliteitscontrole / zuiverheidsbewaking
Filterbewaking
Bewaking van condensaat
Troebelheid in brouwerijen
Lekkagedetectie warmtewisselaar
Troebelheid in pekelwater
Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX en FM, is de sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
Nauwkeurige en zeer gevoelige zuiverheidsbewaking voor een betere productkwaliteit
Laag-onderhoudssensor met een lange levensduur en stabiele werking
Optioneel long-pass NIR-filter voor het minimaliseren van kleurgerelateerde meetfouten
Betrouwbare detectie van warmtewisselaarlekkages
Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)
Goedgekeurd voor gebruik in gevaarlijke omgevingen