Overzicht specificaties
-
Measurement range
0 to 2.5 AU
0 to 50 OD (depending on optical pathlength) -
Process temperature
0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours -
Process pressure
Max. 100 bar (1450 psi) absolute, depending on the material, pipe size and process connection of the flow assembly
Toepassingsgebied
De OUSAF46 UV-sensor bewaakt de concentratie van uw product op twee discrete golflengten. Deze dekt een breed concentratiebereik en ondersteunt u bv. bij het optimaliseren van de chromatografieregeling. De uitstekende filterprestaties waarborgen maximale lineariteit en volledige consistentie met laboratoriumresultaten. Dit levert u snel betrouwbare procesinformatie en verhoogt de opbrengst van uw product. U profiteert ook van Easycal – het gepatenteerde systeem voor eenvoudige, vloeistofvrije online-kalibratie herleidbaar tot NIST.
De OUSAF46-sensor meet de UV-absorptie op twee specifieke golflengten voor:
Meting van eiwitconcentraties
Chromatografieregeling
Permeaat- en retentaatbewaking
Concentratiemetingen van organische mengsels
Aromatendetectie
Filterbewaking
Voordelen
Dekt een breed meetbereik dankzij de tweede UV-golflengte
Snelle en betrouwbare bewaking van productconcentratie voor een betere procesbewaking en vereenvoudigde kwaliteitscontrole
Nauwkeurige meetwaarden met volledige consistentie met laboratoriumresultaten
Optie van gepatenteerd EasycalTM-systeem voor eenvoudige, vloeistofvrije online-kalibratie herleidbaar tot NIST
Uitstekende filterprestaties leveren maximale lineariteit
Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)
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
Meetprincipe
UV absorbance
-
Application
Measurement of protein concentrations, chromatography monitoring, filtration monitoring, concentration measurement of organic compounds, detection of aromates
-
Characteristic
Sensor for installation in the pipe with separate flow assembly OUA260
-
Measurement range
0 to 2.5 AU
0 to 50 OD (depending on optical pathlength) -
Design
"
-
Material
Sensor housing: stainless steel 316
-
Process temperature
0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours -
Process pressure
Max. 100 bar (1450 psi) absolute, depending on the material, pipe size and process connection of the flow assembly
-
Ex certification
ATEX, FM
-
Ingres protection
IP65 (NEMA4)
-
Additional certifications
FDA
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten