- F
- L
- E
- X
De optische Memosens COS81D-zuurstofsensor is leverbaar in een lengte van 120 mm en ...

- F
- L
- E
- X
... 220 mm.

- F
- L
- E
- X
De sensor is ontworpen volgens ASME BPE en EHEDG en is geschikt voor toepassingen met de hoogste hygiënische eisen, zoals fermentatie, inertisatie of drinkwaterproductie.

- F
- L
- E
- X
Memosens COS81D kan worden toegepast in het proces en in het laboratorium. Met 100% meetconsistentie gedurende uw gehele productie.

- F
- L
- E
- X
Memosens COS81D met c-vormige tip van de sensorkap. Gebruik deze kap voor zuurstofmetingen in vloeistoffen zoals fermentortoepassingen om de aanhechting van luchtbellen te voorkomen.

- F
- L
- E
- X
Memosens COS81D met u-vormige tip van de sensorkap. Gebruik deze kap voor zuurstofmetingen in gasfasen zoals voor inertisaties, waarbij abrasieve deeltjes de optische laag van de kap zouden kunnen beschadigen.

- F
- L
- E
- X
Onderhoud en kalibratie van uw Memosens COS81D-sensor kunt u gecontroleerd uitvoeren in uw laboratorium met de Memobase Plus-software.

- F
- L
- E
- X
Installeer de voorgekalibreerde Memosens COS81D-sensor in uw proces en uw meting is meteen gereed voor de volgende batch.

- F
- L
- E
- X
De positie van de sensor in een fermentor.
Overzicht specificaties
-
Measurement range
0.004 to 30 mg/l
0.05 to 330 %SAT
0.1 to 700 hPa -
Process temperature
0 to 140 °C
(32 to 284 °F) -
Process pressure
0.02 to 13 bar abs
(0 to 190 psi)
Toepassingsgebied
Memosens COS81D is de ideale zuurstofsensor voor hygiënische toepassingen zoals fermentatie en inertisatie. De nauwkeurige, langdurig stabiele metingen en de permanente zelfbewaking zorgen voor uiterst betrouwbare meetwaarden die u helpen om de gewenste productkwaliteit te realiseren en het productrendement te verbeteren. Memosens COS81D is niet de nieuwste Memosens-generatie. Voor informatie over de nieuwe Memosens COS81E-sensor met uitgebreide functionaliteit, klik hier.
Memosens COS81D meet zuurstof in toepassingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan steriliteit en hygiëne, zoals:
Fermentatie
Inertisatie
Drinkwaterproductie
Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX en IECEx, is de Memosens COS81D-zuurstofsensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Een farma-bedrijfscertificaat met aangegeven sensorserienummer is beschikbaar.
Voordelen
Hygiënisch ontwerp volgens EHEDG en ASME BPE (incl. USP-klasse VI en FDA-conformiteit) voorkomt kruisbesmetting en voldoet aan alle GMP- en GLP-eisen.
De sensor kan worden gebruikt in procestoepassingen en in tafel-fermentoren. Met 100% meetconsistentie van de eerste laboratoriumtests tot het uiteindelijke omvangrijkere proces en uw proceslaboratorium.
Meer proces-uptime dan ooit tevoren dankzij de sensorvervanging in enkele seconden: kalibreer de sensor in uw laboratorium en plaats deze dan in uw proces met plug & play. Geen polarisatietijd nodig en meteen klaar om te meten.
Een ingebouwde referentie-LED compenseert de veroudering van de meet-LED. Dit zorgt voor uiterst betrouwbare meetwaarden gedurende uw hele batch-productie.
Reduceer uw onderhoudsinspanningen: de Memosens COS81D heeft geen lastige elektrolyt of gevoelig membraan. Verwissel slechts de sensorkap, voer een kalibratie uit en u bent klaar.
De Memosens COS81D slaat belangrijke sensor- en procesgegevens op in zijn intelligente kop. De Memobase Plus CYZ71D sensorbeheersoftware kan met deze gegevens de complete levensduur van de sensor documenteren, waardoor volledige traceerbaarheid met een minimum aan papier wordt gerealiseerd.
Geschikt voor CIP/SIP en autoclaveren en goedgekeurd voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Video's
-
De concentratie zuurstof die is opgelost in een vloeistof kan worden gemeten met behulp van de amperometrische of optische meetprincipes. Deze video laat zien waar het over gaat en hoe deze meetprincipes werken.
-
Memosens converteert de gemeten waarde naar een digitaal signaal en stuurt dit naar de transmitter via een contactloze verbinding. Deze video laat zien hoe Memosens procesbewaking en onderhoud optimaliseert.
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
Meetprincipe
Optical oxygen measurement
-
Application
Process control in enzyme production, control of culture growth, biotechnology, food industry, general process applications
-
Installation
Standard process connection Pg 13.5
Installation in standard pH assemblies possible -
Characteristic
Hygienic, optical sensor for stable oxygen measurement over multiple sterilization cycles
Measurement possible in still water -
Measurement range
0.004 to 30 mg/l
0.05 to 330 %SAT
0.1 to 700 hPa -
Measuring principle
Oxygen-sensitive molecules (marker) are integrated in an optical active layer (fluorescence layer). The fluorescence layer surface is in contact with the medium. The sensor optics are directed at the back of the fluorescence layer. The sensor optics transmit green light pulses to the fluorescence layer. The markers respond (fluoresce) with red light pulses. The duration and intensity of the response signals depend directly on the oxygen contents or partial pressure.
-
Design
Optical System, stainless steel
-
Material
Sensor shaft: stainless steel 1.4435
Process seal: FKM (USP <87>, <88> Class VI and FDA)
Seal/O-rings: EPDM, FFKM (USP <87>, <88> Class VI and FDA) -
Dimension
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120, 220, 360 and 420 mm
(4.72, 8.66, 14.2 and 16.5 inch) -
Process temperature
0 to 140 °C
(32 to 284 °F) -
Process pressure
0.02 to 13 bar abs
(0 to 190 psi) -
Temperature sensor
Pt1000 (Class A according to DIN IEC 60751)
-
Connection
Memosens-connection head
-
Additional certifications
Material certification 3.1
ASME BPE-2016
Regulation (EC) No. 1935/2004
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten