Overzicht specificaties
-
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Process temperature
-40°C...125°C
(-40°F...257°F) -
Pressure measuring range
100mbar...700bar
(1.5psi...10.500psi) -
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Rhodium -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Rhodium> Gold -
Measuring cell
100 mbar...700 bar
(1.5 psi...10.500 psi)
relative/ absolute
Toepassingsgebied
De digitale Cerabar PMP71-druktransmitter met metalen membraan wordt vooral gebruikt in de procestoepassingen voor druk-, niveau-, volume- of massameting in vloeistoffen en gassen. PMP71 is ontworpen voor hogedruktoepassingen tot 700 bar. Quick Setup met instelbaar meetbereik zonder drukspecificatie. Ontworpen volgens IEC 61508 voor gebruik in SIL2/3-veiligheidssystemen en beschikbaar met MID-certificaat geschikt voor custody transfer toepassingen.
Aluminium of roestvrijstalen (316L) behuizing met twee kamers.
Procesaansluitingen: schroefdraad- en flensaansluitingen
Procestemperatuur: -40 tot +125 °C (-40 tot +257 °F)
Meetbereik: -1/0 tot 700 bar (-15/0 tot +10.500 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,05%, "Platina" ± 0,025%
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), hygiënische goedkeuringen, maritieme goedkeuringen, SIL
Voordelen
Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en langetermijnstabiliteit
Optimale veiligheid dankzij gasdichte doorvoer met mogelijkheden tot SIL2/3, gecertificeerd volgens IEC 61508
Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via lokaal display, 4-20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Overbelastingsbestendig en met functiebewaking van de meetcel tot de elektronica
Leverbaar met gemonteerde kranenblokken: altijd passend, altijd getest op lekkages
Naadloze en onafhankelijke systeemintegratie (HART/PA/FF)
Video's
-
Drukmeetprincipe
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
Meetprincipe
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic / Application
Digital transmitter with piezoresistive sensor and welded metallic membrane
Modular transmitter
Long term stability
Enhanced safety via self diagnostic functions
Secondary process barrier -
Specialities
diagnostic functionalities
different languages in software -
Supply / Communication
4...20mA HART:
10,5...45V DC
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32V DC -
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Long term stability
0,05% of URL/year
-
Ambient temperature
-50°C...85°C
(-58°F...185°F) -
Process temperature
-40°C...125°C
(-40°F...257°F) -
Process pressure absolute / max. overpressure limit
1050bar (15,750psi)
-
Pressure measuring range
100mbar...700bar
(1.5psi...10.500psi) -
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Rhodium -
Process connection
Threads
Flanges (DIN, ASME, ...) with flush membrane -
Max. meetafstand
7000m (22.966ft) H2O
-
Communication
4...20 mA HART
1- 5V DC Low Power
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103 -
Marine approval
GL/ ABS
-
Drinking water approvals
NSF
-
Options
HistoROM/M-Dat
4-line digital display
SS- or Aluminiumhousing
Separate housing -
Successor
PMP71B
-
Application limits
Measuring cell: Metal
welded
If pressurized, possibly
use differential pressure
meas-urement with two
pressure transmitters
(electronic dp). Observe
ratio head pressure :
hydrostatic pressure
-
Meetprincipe
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic
Digital transmitter with piezoresistive sensor and welded metallic membrane
Modular transmitter
Long term stability
Enhanced safety via self diagnostic functionsSecondary process barrier -
Supply voltage
4...20 mA HART
10,5...45V DC (Non Ex):
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 V DC (Non Ex) -
Reference Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Long term stability
0.05 % of URL/ year
0.07 % of URL/ 5 years
0.1 % of URL/ 10 years -
Process temperature
-40°C...125°C
(-40°F...257°F) -
Ambient temperature
-50°C...85°C
(-58°F...185°F) -
Measuring cell
100 mbar...700 bar
(1.5 psi...10.500 psi)
relative/ absolute -
Smallest calibratable span
5 mbar (0.075 psi)
-
Vacuum resistance
10 mbar (0.15 psi)
-
Max. Turn down
100:1
-
Max. overpressure limit
1050 bar (15.750 psi)
-
Process connection
Thread:
G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, R1/2
Flange:
DN25...DN80,
ASME 1"...4",
JIS 10K...20K -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Rhodium> Gold -
Material gasket
None, measuring cell welded
-
Fill fluid
Silicone oil,
Inert oil -
Material housing
Die-cast aluminum,
AISI 316L -
Communication
4...20 mA HART
1- 5V DC Low Power
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
EN10204-3.1
NACE MR0175 -
Marine approvals
GL/ABS
-
Drinking water approvals
NSF
-
Specialities
Diagnostic functions
-
Successor
PMP71B
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-