Overzicht specificaties
-
Accuracy
0.3%
-
Process temperature
-10…+100°C
(+14…+212°F)
135°C for 1h
(275°F for 1h) -
Pressure measuring range
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Toepassingsgebied
De Cerabar PMP23 is een voordelige en compacte druktransmitter voor het meten van absolute en relatieve druk. De piëzoresistieve meetcel met verzonken 316L-membraan is ontworpen voor toepassingen in de hygiënische industrie. PMP23 biedt diverse EHEDG en 3-A gecertificeerde hygiënische procesaansluitingen, materialen met FDA-conformiteit, EG1935/2004-conformiteit, IP69-bescherming, optionele IO-Link en certificaten voor gevaarlijke omgevingen. Het instrument kan worden geleverd met aangepaste meetbereiken tot 40 bar.
Druktransmitter voor het meten van de absolute of relatieve druk in gassen of vloeistoffen.
Procesaansluitingen: verzonken hygiënische koppelingen, verzonken draadaansluitingen
Procestemperatuur: -10 °C tot +100 °C (-40 °F tot +212 °F) en +135 °C (+275 °F) gedurende max. 1 uur
Procesdruk: 400 mbar tot +40 bar (6 tot 600 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,3%
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, hygiënische certificaten
Voordelen
Eenvoudige en tijdbesparende installatie en instelling in de fabriek dankzij zeer compacte constructie en aanpasbare meetbereiken
Dankzij IO-Link is de configuratie eenvoudig met behulp van configuratietools of het constructiesysteem, wat de kosten verlaagt en de complexiteit vermindert
Volledig gelaste procesaansluitingen optimaliseren de procesveiligheid doordat het gebruik van pakkingen tot een minimum is beperkt
De grotere procesbeschikbaarheid wordt gewaarborgd door het strikte gebruik van 316L-materiaal en de mogelijkheid van beschermingsgraad IP 69 voor reinigingsomstandigheden alsmede de hoge reproduceerbaarheid en langetermijnstabiliteit van het product
Een grote gebruiksflexibiliteit en daarom lagere opslagkosten worden gegarandeerd, omdat de PMP23 geschikt is voor CIP/SIP-reiniging
De PMP23 voorziet in de behoefte van hygiënische documentatie en traceerbaarheid in de installatie, omdat certificering zoals EHEDG, 3-A of (EC)1935/2004 beschikbaar is evenals andere relevante certificaten en fabrieksverklaringen
Video's
-
Cerabar PMP23: onderdeel van een sterk team voor standaardtoepassingen - Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant
-
Drukmeetprincipe
Fundamental selectie
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
Meetprincipe
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic
Cost-effective pressure transducer, piezoresistive sensor with metallic measuring diaphragm for hygienic applications
-
Supply voltage
10…30 VDC
-
Reference Accuracy
0.3 %
-
Long term stability
0.2 % of URL/year
-
Process temperature
-10 °C…+100 °C
(+14 °F…+212 °F)
+135 °C for 1 h
(+275 °F for 1 h) -
Ambient temperature
-40 °C…+85 °C
(-40 °F…+185 °F) -
Measuring cell
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi) -
Max. overpressure limit
160 bar (2400 psi)
-
Process connection
Threads:
G1, M24 -
Process connection hygienic
DIN11851,
Clamp,
SMS,
Varivent,
Universal adapter -
Communication
4...20 mA
IO- Link -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC
-
Design approvals
EN 10204-3.1Final inspection report
Cleaned from oil + grease
Surface roughness measurement -
Hygienic approvals
3A, EHEDG
EG1935/ 2004
-
Meetprincipe
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic / Application
Cost-effective pressure transducer, piezoresistive sensor with metallic measuring diaphragm for hygienic applications
-
Supply / Communication
10…30 VDC
-
Accuracy
0.3%
-
Long term stability
0.2% of URL/year
-
Ambient temperature
-40…+85°C
(-40…+185°F) -
Process temperature
-10…+100°C
(+14…+212°F)
135°C for 1h
(275°F for 1h) -
Process pressure absolute / max. overpressure limit
160 bar (2400 psi)
-
Pressure measuring range
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi) -
Process connection
Thread:
G1, M24 -
Process connection hygienic
DIN11851,
Clamp,
SMS,
Varivent,
Universal adapter -
Communication
4...20 mA
IO- Link -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC
-
Design approvals
EN 10204-3.1
Final inspection report
Cleaned from oil + grease
Surface roughness measurement -
Hygienic approvals
3A, EHEDG
EG1935/ 2004
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten