Overzicht specificaties
-
Accuracy
0.075% of individual sensor,
"PLATINUM" 0.05% of individual sensor -
Process temperature
–25...+150°C
(–13...+302°F) -
Pressure measuring range
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
-
Material process membrane
Ceramic
316L, AlloyC -
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
Toepassingsgebied
De elektronische drukverschilmeter Deltabar FMD71 is een drukverschilmeetsysteem dat wordt gebruikt om de druk, het niveau, het volume of de massa van vloeistoffen in drukvaten of distillatiekolommen/verdampers te meten. De hogedruksensor (HP) meet de hydrostatische druk. De lagedruksensor (LP) meet de topdruk. Het niveau wordt berekend in de transmitter aan de hand van deze twee digitale waarden. Het elektronische drukverschilmeetsysteem kent niet de problemen die bij de traditionele drukverschilmetingen voorkomen.
Voor het meten van het drukverschil, het niveau, het volume of de massa van vloeistoffen in drukvaten en distillatiekolommen/verdampers.
Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen en hygiënische koppelingen
Procestemperatuur: -40 tot +150 °C (-40 tot +302 °F)
Meetbereik: 100 mbar tot +40 bar (6 tot 600 psi)
Nauwkeurigheid: enkele sensor tot ± 0,05%, systeem tot ± 0,07%
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, hygiënische goedkeuringen
Voordelen
Elimineert traditionele mechanische problemen, wat een grotere procesbeschikbaarheid en -betrouwbaarheid tot gevolg heeft
Overbelastingsbestendige keramische sensor met hoge zuiverheidsgraad (99,9% Al2O3)
Veiligheidsrisico's worden tot een minimum beperkt dankzij de architectuur en het ontwerp van het elektronische drukverschilmeetsysteem
Verlaging van total cost of ownership dankzij kortere installatietijd, minder onderhoud, minder productieonderbrekingen en minder reserveonderdelen
Multivariabele niveaumeting: HART-gebaseerd drukverschil, topdruk en sensortemperaturen van één systeem
Continue diagnose van het gehele systeem met HART-gebaseerde diagnostiek
Hoge reproduceerbaarheid en langetermijnstabiliteit
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
Device Type Manager (DTM)
Device Type Manager (DTM) - Electronic DP - HART
Language neutral - 01/2022
Endress+Hauser, Field Xpert - SMT70, 1.05.06 Endress+Hauser, DeviceCare, 1.07.06 Honeywell, Field Device Manager, R430.1<br/ >Endress+Hauser, FieldCare, 2.16.00 Yokogawa, FieldMate, 2.05
Taal:
Language neutral
Versie:
10/01/2022
Bestandsgrootte:
285.8 MB
Bestandsnaam:
EH_Deltabar_FMD_7x_HART_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1.zip
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Deltabar FMD71, FMD72 Operating Instructions
Engelse versie - 02/2018
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN NL 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Taal:
Engels
Versie:
26/02/2018
Bestandsgrootte:
3.4 MB
Bestandsnaam:
BA01044PEN_0617.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Deltabar FMD71, FMD72
Level measurement with electronic differential pressure
EN NL 06/10/202126/02/201808/06/201514/04/201415/11/2013Taal:
Engels
Versie:
06/10/2021
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
TI01033PEN_0721.pdf
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
Deltabar FMD71, FMD72 Operating Instructions
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN NL 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Taal:
Engels
Versie:
26/02/2018
Bestandsgrootte:
3.4 MB
Bestandsnaam:
BA01044PEN_0617.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Deltabar FMD71, FMD72 Description of Device Parameters
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN NL 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Taal:
Engels
Versie:
26/02/2018
Bestandsgrootte:
711.1 KB
Bestandsnaam:
GP01013PEN_0617.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
EN NL 17/05/2021Taal:
Engels
Versie:
17/05/2021
Bestandsgrootte:
396.6 KB
Bestandsnaam:
KA00610PA2_0312.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
EN NL 19/05/2021Taal:
Engels
Versie:
19/05/2021
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
KA00615PA2_0108.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Deltabar FMD71, FMD72 Brief Operating Instructions
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN NL 26/02/201808/06/201514/04/201423/10/201320/07/2012Taal:
Engels
Versie:
26/02/2018
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
KA01105PEN_0617.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Transmitter electronics Installation instruction
Deltabar
EN NL 25/02/201413/04/2012Taal:
Engels
Versie:
25/02/2014
Bestandsgrootte:
438 KB
Bestandsnaam:
EA00065PA2_0213.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Sensor FMD71, FMD72 and cables Installation instruction
Deltabar
EN NL 25/02/201426/11/2012Taal:
Engels
Versie:
25/02/2014
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
EA00066PA2_0313.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Plug M12 Installation instructions
Deltabar
EN NL 05/08/2016Taal:
Engels
Versie:
05/08/2016
Bestandsgrootte:
406.7 KB
Bestandsnaam:
EA01175PA2_0116.pdf
-