Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Cerabar PMC11

Relatieve druk
Cerabar PMC11

Kostenefficiënte druktransmitter met keramische sensor voor het meten in gassen of vloeistoffen

PMC11
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
Overzicht specificaties

  • Accuracy

    0.5%

  • Process temperature

    -25 °C…+85 °C
    (-13 °F…+185 °F)

  • Pressure measuring range

    +400 mbar…+40 bar
    (+6 psi...+600 psi)

  • Measuring cell

    +400 mbar…+40 bar
    (+6 psi...+600 psi)

Toepassingsgebied

De Cerabar PMC11 is de voordeligste compacte druktransmitter in zijn segment. Het instrument beschikt over een capacitieve, olievrije keramische sensor en kan relatieve druk meten van 400 mbar tot 40 bar. De PMC11 is ontworpen voor standaardtoepassingen in de procesindustrie en is bestand tegen de betreffende omstandigheden dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen als 316L en 99,9% Al2O3.

Druktransmitter met olievrije keramische sensor voor het meten van de relatieve druk in gassen of vloeistoffen.

  • Procesaansluitingen: schroefdraad

  • Procestemperatuur: -25 tot +85 °C (-13 tot +185 °F)

  • Procesdruk: 400 mbar tot +40 bar (6 tot 600 psi)

  • Nauwkeurigheid: ± 0,5%

Voordelen

  • Eenvoudige en tijdbesparende installatie en instelling in de fabriek dankzij zeer compacte constructie en aanpasbare meetbereiken

  • Een referentienauwkeurigheid van 0,5% in combinatie met een hoge langetermijnstabiliteit en reproduceerbaarheid zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige procesbewaking in standaardprocessen

  • Capacitieve olievrije meetcel met hoge slijtvastheid en 100% testdekking tijdens de productie, waardoor een lange procesbeschikbaarheid is gewaarborgd

Video's

Fundamental selectie

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products