Overzicht specificaties
-
Accuracy
Standard 0.2%
Optional 0.1% -
Process temperature
-10°C...100°C
(14°F...212°F) -
Pressure measuring range
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Process pressure absolute / max. overpressure limit
40 bar (600 psi)
-
Main wetted parts
Alloy C
316L
optional coating AuPt -
Max. meetafstand
100m (328ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC
Gold-Rhodium -
Measuring cell
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
Toepassingsgebied
De compacte Deltapilot FMB50-transmitter met de vochtbestendige Contite-meetcel wordt veel ingezet voor proces- en hygiënetoepassingen.
Het instrument is ontwikkeld voor niveaumetingen in vloeibare en pasta-achtige media in open of gesloten reservoirs, waarbij de metingen niet worden beïnvloed door mogelijke schuimvorming. Voor gebruik in SIL2-veiligheidssystemen.
Voor niveau- en/of drukmeting.
Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen en hygiënische koppelingen
Procestemperatuur: -10 tot +100 °C (14 tot 212 °F) (+135 °C (275 °F) gedurende max. 30 minuten)
Meetbereik: 0,1 tot 10 bar (1,5 tot 150 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,2%, ± 0,1% (optie)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, hygiënische certificaten
Voordelen
Hermetisch afgedichte vochtbestendige Contite-meetcel, hoge referentienauwkeurigheid: ± 0,2%, optioneel ± 0,1% en minimale temperatuureffecten
Modulair concept voor eenvoudige vervanging van het display of de elektronica
Naadloze en onafhankelijke systeemintegratie (HART/PA/FF)
Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via lokaal display, 4-20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Internationaal inzetbaar dankzij een breed scala aan goedkeuringen
Video's
-
Drukmeetprincipe
Lean selectie
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
Meetprincipe
Hydrostatic pressure
-
Characteristic
Compact pressure transmitter for hydrostatic level measurement with flush mounted metallic Contite measuring cell:
Hermetically sealed, condensate-resistant, climatic-proofed and with lowest temperature influences -
Supply voltage
4...20 mA HART
10,5...45 VDC (Non Ex):
Ex ia: 10,5...30 VDC
PROFIBUS PA:
9...32 VDC (Non Ex)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 VDC (Non Ex) -
Reference Accuracy
Standard 0.2 %
Optional 0.1 % -
Long term stability
0.05 % of URL/ year
-
Process temperature
-10°C...100°C
(14°F...212°F) -
Ambient temperature
-40°C...85°C
(-40°F...185°F) -
Measuring cell
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Smallest calibratable span
10 mbar (1.45 psi)
-
Vacuum resistance
0 mbar abs.
-
Max. Turn down
100:1
-
Max. overpressure limit
40 bar (600 psi)
-
Process connection
Thread:
G1 1/2, MNPT1 1/2
Flange:
DN40...DN100,
ASME 1 1/2"...4",
JIS 10K -
Process connection hygienic
Tri-Clamp
DIN11851
DIN11864-1
NEUMO
Varivent N
SMS
DRD -
Material process membrane
316L, AlloyC
Gold-Rhodium -
Material gasket
None, measuring cell welded
-
Fill fluid
Inert oil,
Synthetic oil -
Material housing
316L, Die-cast aluminum
-
Communication
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
IO-Link -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
-
Safety approvals
Overfill protection WHG
SIL -
Design approvals
EN10204-3.1
NACE MR0103 -
Hygienic approvals
3A, EHEDG
CoC ASME-BPE -
Marine approvals
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
-
Drinking water approvals
KTW/ NSF/ ACS
-
Specialities
Modularity to differential pressure and process pressure devices (replacable display, universal electronics)
Diagnostic functions
-
Meetprincipe
Hydrostatic
-
Characteristic / Application
Compact pressure transmitter for hydrostatic level measurement with flush mounted metallic Contite measuring cell:
Hermetically sealed, condensate-resistant and climatic-proofed -
Specialities
Modularity to differential pressure and process pressure devices (replacable display, universal electronics)
Diagnostic functions
Hermetically sealed Contite measuring cell (condensate-resistant and climatic-proofed) -
Supply / Communication
4...20mA HART:
10,5...45V DC
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32V DC (Non Ex) -
Accuracy
Standard 0.2%
Optional 0.1% -
Long term stability
0.05% of URL/year
-
Ambient temperature
-40°C...85°C
(-40°F...185°F) -
Process temperature
-10°C...100°C
(14°F...212°F) -
Process pressure absolute / max. overpressure limit
40 bar (600 psi)
-
Pressure measuring range
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Main wetted parts
Alloy C
316L
optional coating AuPt -
Process connection
Thread:
G1 1/2, MNPT1 1/2
Flange:
DN40...DN100,
ASME 1 1/2"...4",
JIS 10K -
Process connection hygienic
Tri-Clamp
DIN11851
DIN11864-1
NEUMO
Varivent N
SMS
DRD -
Max. meetafstand
100m (328ft) H2O
-
Communication
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
IO-Link -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
-
Safety approvals
Overfill protection WHG
SIL -
Design approvals
EN10204-3.1
NACE MR0103 -
Hygienic approvals
3A, EHEDG
CoC ASME-BPE -
Marine approval
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
-
Drinking water approvals
KTW/ NSF/ ACS
-
Options
Separate housing
Initial device settings
Overvoltage protection -
Application limits
If pressurized, usage of two pressure transmitters to measure the differential pressure (electronic dP)
Observe ratio head pressure : hydrostatic pressure
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten