Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Deltapilot FMB50 - hydrostatische niveaumeting

Hydrostatische
niveaumeting
Deltapilot FMB50

Compacte druksensor met Contite-meetcel voor hydrostatische niveaumeting

FMB50
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    Standard 0.2%
    Optional 0.1%

  • Process temperature

    -10°C...100°C
    (14°F...212°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    40 bar (600 psi)

  • Main wetted parts

    Alloy C
    316L
    optional coating AuPt

  • Max. meetafstand

    100m (328ft) H2O

  • Material process membrane

    316L, AlloyC
    Gold-Rhodium

  • Measuring cell

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

Toepassingsgebied

De compacte Deltapilot FMB50-transmitter met de vochtbestendige Contite-meetcel wordt veel ingezet voor proces- en hygiënetoepassingen.
Het instrument is ontwikkeld voor niveaumetingen in vloeibare en pasta-achtige media in open of gesloten reservoirs, waarbij de metingen niet worden beïnvloed door mogelijke schuimvorming. Voor gebruik in SIL2-veiligheidssystemen.

Voor niveau- en/of drukmeting.

  • Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen en hygiënische koppelingen

  • Procestemperatuur: -10 tot +100 °C (14 tot 212 °F) (+135 °C (275 °F) gedurende max. 30 minuten)

  • Meetbereik: 0,1 tot 10 bar (1,5 tot 150 psi)

  • Nauwkeurigheid: ± 0,2%, ± 0,1% (optie)

  • Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, hygiënische certificaten

Voordelen

  • Hermetisch afgedichte vochtbestendige Contite-meetcel, hoge referentienauwkeurigheid: ± 0,2%, optioneel ± 0,1% en minimale temperatuureffecten

  • Modulair concept voor eenvoudige vervanging van het display of de elektronica

  • Naadloze en onafhankelijke systeemintegratie (HART/PA/FF)

  • Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via lokaal display, 4-20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Internationaal inzetbaar dankzij een breed scala aan goedkeuringen

Video's

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Lean selectie

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products