Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Deltabar PMD55 - drukverschil

Drukverschil
Deltabar PMD55

Drukverschiltransmitter met metalen sensor voor drukverschilmetingen

PMD55
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    0,1%
    "PLATINUM" 0,075%

  • Max. meetfout

    0,1%
    "PLATINUM" 0,075%

  • Process temperature

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Medium temperature range

    Temperature gradient from pressure piping

  • Pressure measuring range

    10mbar...40bar
    (0.15...580psi)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    160 bar

  • Main wetted parts

    316L

  • Max. process pressure

    10mbar...40bar
    (0.15...580psi)

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,

  • Measuring cell

    10 mbar...40 bar
    (0.15...580 psi)

Toepassingsgebied

De Deltabar PMD55-drukverschiltransmitter met piëzoresistieve sensor en gelast metalen membraan wordt veel gebruikt in proces- en milieutoepassingen voor continue drukverschilmetingen in vloeistoffen, dampen en gassen. Quick Setup met instelbaar meetbereik maakt een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk, verlaagt de kosten en bespaart tijd. SIL2 volgens IEC 61508 / IEC 61511.

Voor niveau-, volume- of massameting in vloeistoffen, voor drukverschilbewaking, bijv. van filters en pompen, en voor flowmeting (volume- of massastroom) in combinatie met primaire elementen in gassen, dampen en vloeistoffen.

  • Procesaansluitingen: schroefdraad

  • Procestemperatuur: -40 tot 85 °C (-40 tot 185 °F)

  • Meetbereik: 0,5 mbar tot 40 bar (0,0072 tot 600 psi)

  • Nauwkeurigheid: ± 0,1%, "Platina" ± 0,075% (optioneel)

  • Internationale certificaten voor explosieveiligheid, SIL

Voordelen

  • Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via lokaal display, 4-20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Eenvoudige aanpassing aan impulsleidingen - mogelijkheid om de leidingen met hoge en met lage druk te wisselen via elektrische schakelaar op de hoofdelektronica

  • Compact ontwerp en modulair concept voor eenvoudige vervanging van het display of de elektronica

  • Procesdruk tot SIL2, gecertificeerd volgens IEC 61508 en IEC 61511

  • Internationaal inzetbaar dankzij een breed scala aan goedkeuringen

Video's

Lean selectie

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products