Overzicht specificaties
-
Accuracy
0.3%
-
Process temperature
-10…+100°C
(+14…+212°F)
135°C for 1h
(275°F for 1h) -
Pressure measuring range
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Toepassingsgebied
De Cerabar PMP23 is een voordelige en compacte druktransmitter voor het meten van absolute en relatieve druk. De piëzoresistieve meetcel met verzonken 316L-membraan is ontworpen voor toepassingen in de hygiënische industrie. PMP23 biedt diverse EHEDG en 3-A gecertificeerde hygiënische procesaansluitingen, materialen met FDA-conformiteit, EG1935/2004-conformiteit, IP69-bescherming, optionele IO-Link en certificaten voor gevaarlijke omgevingen. Het instrument kan worden geleverd met aangepaste meetbereiken tot 40 bar.
Druktransmitter voor het meten van de absolute of relatieve druk in gassen of vloeistoffen.
Procesaansluitingen: verzonken hygiënische koppelingen, verzonken draadaansluitingen
Procestemperatuur: -10 °C tot +100 °C (-40 °F tot +212 °F) en +135 °C (+275 °F) gedurende max. 1 uur
Procesdruk: 400 mbar tot +40 bar (6 tot 600 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,3%
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, hygiënische certificaten
Voordelen
Eenvoudige en tijdbesparende installatie en instelling in de fabriek dankzij zeer compacte constructie en aanpasbare meetbereiken
Dankzij IO-Link is de configuratie eenvoudig met behulp van configuratietools of het constructiesysteem, wat de kosten verlaagt en de complexiteit vermindert
Volledig gelaste procesaansluitingen optimaliseren de procesveiligheid doordat het gebruik van pakkingen tot een minimum is beperkt
De grotere procesbeschikbaarheid wordt gewaarborgd door het strikte gebruik van 316L-materiaal en de mogelijkheid van beschermingsgraad IP 69 voor reinigingsomstandigheden alsmede de hoge reproduceerbaarheid en langetermijnstabiliteit van het product
Een grote gebruiksflexibiliteit en daarom lagere opslagkosten worden gegarandeerd, omdat de PMP23 geschikt is voor CIP/SIP-reiniging
De PMP23 voorziet in de behoefte van hygiënische documentatie en traceerbaarheid in de installatie, omdat certificering zoals EHEDG, 3-A of (EC)1935/2004 beschikbaar is evenals andere relevante certificaten en fabrieksverklaringen
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
Cerabar PMP23
Franse versie - 09/2021
Mesure de pression de process
EN NL 14/09/202128/05/201918/05/201831/10/201731/03/2017Taal:
French
Versie:
14/09/2021
Bestandsgrootte:
933 KB
Bestandsnaam:
TI01203PFR_0921-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar PMP23 IO-Link Operating Instructions
Engelse versie - 05/2019
Pressure transducer for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure
EN NL 28/05/201931/10/2017Taal:
Engels
Versie:
28/05/2019
Bestandsgrootte:
850.9 KB
Bestandsnaam:
BA01784PEN_0219.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level and pressure measurement
EN NL 28/10/202119/06/202008/11/201917/08/201730/06/2016Taal:
Engels
Versie:
28/10/2021
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2321.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Cerabar PMP23
Process pressure measurement
EN NL 14/09/202128/05/201918/05/201831/10/201731/03/2017Taal:
Engels
Versie:
14/09/2021
Bestandsgrootte:
922.2 KB
Bestandsnaam:
TI01203PEN_0921.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN NL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Taal:
Engels
Versie:
01/04/2021
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar PMP23 IO-Link Operating Instructions
Pressure transducer for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure
EN NL 28/05/201931/10/2017Taal:
Engels
Versie:
28/05/2019
Bestandsgrootte:
850.9 KB
Bestandsnaam:
BA01784PEN_0219.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN NL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Taal:
Engels
Versie:
01/04/2021
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Cerabar PMP23 IO-Link Beknopte handleiding
Druktransmitter voor veiligemeting en bewaking van absolute en overdruk
EN NL 28/05/201919/11/2018Taal:
Nederlands
Versie:
28/05/2019
Bestandsgrootte:
364.5 KB
Bestandsnaam:
KA01402PNL_0219.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Procesdrukmeting
EN NL 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Taal:
Nederlands
Versie:
31/03/2021
Bestandsgrootte:
771.2 KB
Bestandsnaam:
KA01164PNL_0721.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Installation Instructions
Gasket with metal ring for universal process adapter Deltapilot M FMB50, Deltalpilot S FMB70, Deltabar FMD71, Deltabar S FMD78, Cerabar M PMC51, Cerabar PMP23
EN NL 31/03/2019Taal:
Engels
Versie:
31/03/2019
Bestandsgrootte:
183.7 KB
Bestandsnaam:
EA01253PA2_0119.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
CSA Control Drawing 4...20 mA (IS) Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D; Cl. I, Zone 1, Ex ia IIC T4, AEx ia IIC T4
EN NL 17/05/201704/04/2016Taal:
Engels
Versie:
17/05/2017
Bestandsgrootte:
431.7 KB
Bestandsnaam:
XA01322PEN_0217.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb Ex ia IIC T4 Gb
EN NL 23/11/202028/06/2016Taal:
Engels
Versie:
23/11/2020
Bestandsgrootte:
408.2 KB
Bestandsnaam:
XA01363PEN_0220.pdf
-