Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Cerabar PMP23

Absolute en relatieve druk Cerabar PMP23

Kostenefficiënte, volledig gelaste druktransmitter voor de voedingsmiddelen- & drankindustrie

PMP23
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    0.3%

  • Process temperature

    -10…+100°C
    (+14…+212°F)
    135°C for 1h
    (275°F for 1h)

  • Pressure measuring range

    400 mbar…+40 bar
    (6...+600psi)

  • Measuring cell

    +400 mbar…+40 bar
    (+6 psi...+600 psi)

Toepassingsgebied

De Cerabar PMP23 is een voordelige en compacte druktransmitter voor het meten van absolute en relatieve druk. De piëzoresistieve meetcel met verzonken 316L-membraan is ontworpen voor toepassingen in de hygiënische industrie. PMP23 biedt diverse EHEDG en 3-A gecertificeerde hygiënische procesaansluitingen, materialen met FDA-conformiteit, EG1935/2004-conformiteit, IP69-bescherming, optionele IO-Link en certificaten voor gevaarlijke omgevingen. Het instrument kan worden geleverd met aangepaste meetbereiken tot 40 bar.

Druktransmitter voor het meten van de absolute of relatieve druk in gassen of vloeistoffen.

  • Procesaansluitingen: verzonken hygiënische koppelingen, verzonken draadaansluitingen

  • Procestemperatuur: -10 °C tot +100 °C (-40 °F tot +212 °F) en +135 °C (+275 °F) gedurende max. 1 uur

  • Procesdruk: 400 mbar tot +40 bar (6 tot 600 psi)

  • Nauwkeurigheid: ± 0,3%

  • Internationale certificaten voor explosieveiligheid, hygiënische certificaten

Voordelen

  • Eenvoudige en tijdbesparende installatie en instelling in de fabriek dankzij zeer compacte constructie en aanpasbare meetbereiken

  • Dankzij IO-Link is de configuratie eenvoudig met behulp van configuratietools of het constructiesysteem, wat de kosten verlaagt en de complexiteit vermindert

  • Volledig gelaste procesaansluitingen optimaliseren de procesveiligheid doordat het gebruik van pakkingen tot een minimum is beperkt

  • De grotere procesbeschikbaarheid wordt gewaarborgd door het strikte gebruik van 316L-materiaal en de mogelijkheid van beschermingsgraad IP 69 voor reinigingsomstandigheden alsmede de hoge reproduceerbaarheid en langetermijnstabiliteit van het product

  • Een grote gebruiksflexibiliteit en daarom lagere opslagkosten worden gegarandeerd, omdat de PMP23 geschikt is voor CIP/SIP-reiniging

  • De PMP23 voorziet in de behoefte van hygiënische documentatie en traceerbaarheid in de installatie, omdat certificering zoals EHEDG, 3-A of (EC)1935/2004 beschikbaar is evenals andere relevante certificaten en fabrieksverklaringen

Video's

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Fundamental selectie

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products