Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Cerabar PMP21

Absolute en
relatieve druk
Cerabar PMP21

Kostenefficiënte druktransmitter met metalen sensor voor het meten in gassen of vloeistoffen

PMP21
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
Overzicht specificaties

  • Accuracy

    0.3%

  • Process temperature

    -40…+100°C
    (-40…+212°F)

  • Pressure measuring range

    400 mbar…+400 bar
    (6...+6000psi)

  • Measuring cell

    +400 mbar…+400 bar
    (+6 psi...+6000 psi)

Toepassingsgebied

De Cerabar PMP21 is een voordelige en zeer compacte druktransmitter. Deze heeft een piëzoresistieve sensor en kan absolute of relatieve druk meten van 400 mbar tot 400 bar. De PMP21 is ontworpen om de extreme omstandigheden in de procesindustrie te weerstaan met een beschermingsgraad tot IP 68 en hoogwaardige materialen als 316L. Het wordt geleverd met certificaten voor explosieveiligheid en maritieme certificaten, zodat het in de meeste gebieden kan worden gebruikt.

Druktransmitter met piëzoresistieve metalen sensor voor het meten van de absolute of relatieve druk in gassen of vloeistoffen.

  • Procesaansluitingen: schroefdraad

  • Procestemperatuur: -40 tot +100 °C (-40 tot +212 °F)

  • Procesdruk: 400 mbar tot +400 bar (6 tot 6.000 psi)

  • Nauwkeurigheid: ± 0,3%

  • Internationale certificaten voor explosieveiligheid, maritieme goedkeuringen

Voordelen

  • Eenvoudige en tijdbesparende installatie en instelling in de fabriek dankzij zeer compacte constructie en aanpasbare meetbereiken

  • Een hoge referentienauwkeurigheid van 0,3% in combinatie met een hoge langetermijnstabiliteit en reproduceerbaarheid zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige procesbewaking

  • De grotere procesbeschikbaarheid wordt ondersteund door het strikte gebruik van 316L-materiaal en de mogelijkheid van een dompelversie met beschermingsgraad IP68

  • Met de PMP21 kan de documentatie, de traceerbaarheid en ook de veiligheid in de fabriek worden verbeterd. Het instrument wordt geleverd met certificaten voor explosieveiligheid, maritieme certificaten en optioneel met EN10204 3.1-materiaalcertificaten

Video's

Fundamental selectie

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products