Overzicht specificaties
-
Accuracy
0.3%
-
Process temperature
-40…+100°C
(-40…+212°F) -
Pressure measuring range
400 mbar…+400 bar
(6...+6000psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Toepassingsgebied
De Cerabar PMP21 is een voordelige en zeer compacte druktransmitter. Deze heeft een piëzoresistieve sensor en kan absolute of relatieve druk meten van 400 mbar tot 400 bar. De PMP21 is ontworpen om de extreme omstandigheden in de procesindustrie te weerstaan met een beschermingsgraad tot IP 68 en hoogwaardige materialen als 316L. Het wordt geleverd met certificaten voor explosieveiligheid en maritieme certificaten, zodat het in de meeste gebieden kan worden gebruikt.
Druktransmitter met piëzoresistieve metalen sensor voor het meten van de absolute of relatieve druk in gassen of vloeistoffen.
Procesaansluitingen: schroefdraad
Procestemperatuur: -40 tot +100 °C (-40 tot +212 °F)
Procesdruk: 400 mbar tot +400 bar (6 tot 6.000 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,3%
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, maritieme goedkeuringen
Voordelen
Eenvoudige en tijdbesparende installatie en instelling in de fabriek dankzij zeer compacte constructie en aanpasbare meetbereiken
Een hoge referentienauwkeurigheid van 0,3% in combinatie met een hoge langetermijnstabiliteit en reproduceerbaarheid zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige procesbewaking
De grotere procesbeschikbaarheid wordt ondersteund door het strikte gebruik van 316L-materiaal en de mogelijkheid van een dompelversie met beschermingsgraad IP68
Met de PMP21 kan de documentatie, de traceerbaarheid en ook de veiligheid in de fabriek worden verbeterd. Het instrument wordt geleverd met certificaten voor explosieveiligheid, maritieme certificaten en optioneel met EN10204 3.1-materiaalcertificaten
Video's
-
Cerabar PMP21: onderdeel van een sterk team voor standaardtoepassingen - Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant
-
Drukmeetprincipe
Fundamental selectie
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
Meetprincipe
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic / Application
Cost-effective pressure transducer, piezoresistive sensor with metallic measuring diaphragm
-
Supply / Communication
10…30 VDC
-
Accuracy
0.3%
-
Long term stability
0.2% of URL/year
-
Ambient temperature
-40…+85°C
(-40…+185°F) -
Process temperature
-40…+100°C
(-40…+212°F) -
Process pressure absolute / max. overpressure limit
600 bar (9000 psi)
-
Pressure measuring range
400 mbar…+400 bar
(6...+6000psi) -
Process connection
Thread:
G1/4, G1/2,
MNPT1/4, MNPT1/2,
DIN13,
JIS R1/2 -
Communication
4...20 mA
-
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC
-
Design approvals
EN 10204-3.1
Final inspection report
Cleaned from oil and grease -
Marine approval
DNV/ GL/ ABS/ LR/ RINA
-
Meetprincipe
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic
Cost-effective pressure transducer, piezoresistive sensor with metallic measuring diaphragm
-
Supply voltage
10…30 VDC
-
Reference Accuracy
0.3 %
-
Long term stability
0.2 % of URL/year
-
Process temperature
-40 °C…+100 °C
(-40 °F…+212 °F) -
Ambient temperature
-40 °C…+85 °C
(-40 °F…+185 °F) -
Measuring cell
+400 mbar…+400 bar
(+6 psi...+6000 psi) -
Max. overpressure limit
600 bar (9000 psi)
-
Process connection
Threads:
G1/4, G1/2,
MNPT1/4, MNPT1/2,
DIN13,
JIS R1/2 -
Communication
4...20 mA
-
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC
-
Design approvals
EN 10204-3.1 Final inspection report
Cleaned from oil and grease -
Marine approvals
DNV/ GL/ ABS/ LR/ RINA
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten