Overzicht specificaties
-
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Process temperature
-40°C...125°C
(-40°F...257°F) -
Pressure measuring range
100mbar...700bar
(1.5psi...10.500psi) -
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Rhodium -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Rhodium> Gold -
Measuring cell
100 mbar...700 bar
(1.5 psi...10.500 psi)
relative/ absolute
Toepassingsgebied
De digitale Cerabar PMP71-druktransmitter met metalen membraan wordt vooral gebruikt in de procestoepassingen voor druk-, niveau-, volume- of massameting in vloeistoffen en gassen. PMP71 is ontworpen voor hogedruktoepassingen tot 700 bar. Quick Setup met instelbaar meetbereik zonder drukspecificatie. Ontworpen volgens IEC 61508 voor gebruik in SIL2/3-veiligheidssystemen en beschikbaar met MID-certificaat geschikt voor custody transfer toepassingen.
Aluminium of roestvrijstalen (316L) behuizing met twee kamers.
Procesaansluitingen: schroefdraad- en flensaansluitingen
Procestemperatuur: -40 tot +125 °C (-40 tot +257 °F)
Meetbereik: -1/0 tot 700 bar (-15/0 tot +10.500 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,05%, "Platina" ± 0,025%
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), hygiënische goedkeuringen, maritieme goedkeuringen, SIL
Voordelen
Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en langetermijnstabiliteit
Optimale veiligheid dankzij gasdichte doorvoer met mogelijkheden tot SIL2/3, gecertificeerd volgens IEC 61508
Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via lokaal display, 4-20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Overbelastingsbestendig en met functiebewaking van de meetcel tot de elektronica
Leverbaar met gemonteerde kranenblokken: altijd passend, altijd getest op lekkages
Naadloze en onafhankelijke systeemintegratie (HART/PA/FF)
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
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
Explosieveiligheid
Product family: Cerabar S
Engelse versie - 04/2022
Product root: PMP71-, PMP75- Region: Europe (ATEX) Approval agency: KEMA Category: II 2 G, II 1/2 G Protection: Ex d IIC T6 Gb, Ex ia IICT6 Ga/Gb
Taal:
Engels
Versie:
15/04/2022
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
05ATEX1009X-Iss4.pdf
-
-
-
Explosieveiligheid
Product family: Cerabar S, Deltabar S
Engelse versie - 11/2020
Product root: FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75- Region: Europe (ATEX) Approval agency: DEKRA Category: II 2 G Protection: Ex d [ia] IIC T6...T3 Gb, Ex db IIC T6...T1 Gb
Taal:
Engels
Versie:
23/11/2020
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
KEMA_04ATEX2018-Iss5.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Process pressure measurement
EN NL 13/01/202229/09/202001/04/202016/04/201904/12/2018Taal:
Engels
Versie:
13/01/2022
Bestandsgrootte:
3.7 MB
Bestandsnaam:
TI00383PEN_3521-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 15/09/202328/10/202119/06/202008/11/201917/08/2017Taal:
Engels
Versie:
15/09/2023
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Cerabar S PMP71 with MID Part Certificate
Pressure transmitter with metalsensors; Overload-resistant and function-monitored; Communication via HART; Subcomponent suitablef
EN NL 16/12/2011Taal:
Engels
Versie:
16/12/2011
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
TI00451PEN_0111.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors Overload-resistant and function-monitored; Communication via PROFIBUSPA
EN NL 03/04/201710/12/201407/05/201407/08/201303/02/2012Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA00295PEN_1816.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN NL 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
6.3 MB
Bestandsnaam:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors Overload-resistant and function-monitored; Communication via FOUNDATION Fieldbus
EN NL 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201303/02/2012Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
BA00302PEN_1816.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Description of Device Functions HART (V02.10.54) Cerabar S PM71 with MID Part Certificate
Pressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and function-monitored; Communication via HART; Subcomponent suitablefor custody transfer measurement with NMi approval
EN NL 03/04/201710/12/201424/04/201219/12/2011Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA00413PEN_1316.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN NL 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar SPMC71, PMP71, PMP75
Procesdrukmeting
EN NL 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/10/2011
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
BA00271PNL_1412.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S PMP71 Low Power 1-5V DC Output Operating Instructions
Low power pressure transmitter with metal sensors and 1-5V DC voltage output
EN NL 25/08/201701/08/2017Taal:
Engels
Versie:
25/08/2017
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA01633PEN_0317.pdf
-