Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Cerabar PMP51 - absolute en relatieve druk

Absolute en
relatieve druk
Cerabar PMP51

Digitale druktransmitter met gelaste metalen sensor voor het meten in gassen, stoom of vloeistoffen

PMP51
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    Standard 0.1%
    Platinum 0.075%

  • Process temperature

    -40°C...130°C
    (-40°F...266°F)

  • Pressure measuring range

    1 bar...400 bar
    (15 psi...6000 psi)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    600 bar (9000 psi)

  • Main wetted parts

    316L

  • Max. meetafstand

    4000 m (13.123 ft) H2O

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,
    Rhodium>Gold

  • Measuring cell

    400mbar...400bar
    (15psi...6000psi)
    relative/ absolute

Toepassingsgebied

De digitale Cerabar PMP51-druktransmitter met metalen membraan wordt vooral gebruikt in de proces- en hygiëne-industrie voor druk-, niveau-, volume- of massameting in vloeistoffen en gassen. PMP51 is ontworpen voor hogedruktoepassingen tot 400 bar. Quick Setup met instelbaar meetbereik maakt een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk, verlaagt de kosten en bespaart tijd. SIL2 volgens IEC 61508 en IEC 61511.

Aluminium of roestvrijstalen (316L) behuizing met enkele kamer.

  • Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen of hygiënische koppelingen

  • Procestemperatuur: -40 tot +130 °C (-40 tot +266 °F), 150 °C (302 °F) gedurende 1 uur

  • Meetbereik: -1/0 tot +400 bar (-15/0 tot +6.000 psi)

  • Nauwkeurigheid: ± 0,1%, "Platina" ± 0,075%

  • Internationale certificaten voor explosieveiligheid, SIL, hygiënische goedkeuringen, maritieme goedkeuringen

Voordelen

  • Nauwkeurige metingen van de proceswaarde, zelfs wanneer de procestemperatuur verandert

  • Procesveiligheid is gewaarborgd door kleine verzonken procesaansluitingen in hygiënische toepassingen

  • Voor procesdrukbewaking tot SIL2, gecertificeerd volgens IEC 61508 en IEC 61511

  • Modulair concept voor eenvoudige vervanging van het display of de elektronica

  • Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via display, 4 tot 20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Naadloze en onafhankelijke systeemintegratie (HART/PA/FF)

  • Leverbaar met gemonteerd kranenblok: altijd passend, altijd getest op lekkages

Video's

Lean selectie

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products