Overzicht specificaties
-
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
-
Process temperature
-70°C...400°C
(-94°F...752°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...400 bar
(6 psi...6000 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
1050bar (15,200psi)
-
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum
PTFE-Foil -
Max. meetafstand
7000m (22.966ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal
Rhodium> Gold
PTFE -
Measuring cell
400 mbar...400 bar
(6 psi...6000 psi)
relative/ absolute
Toepassingsgebied
De digitale Cerabar PMP75-druktransmitter met metalen membraanafdichting wordt vooral gebruikt in proces- en hygiënetoepassingen voor druk-, niveau-, volume- of massameting in vloeistoffen of gassen. Geschikt voor hoge druk en voor toepassingen met extreme procestemperaturen van -70 tot +400 °C (-94 tot 750 °F). Quick Setup met instelbaar meetbereik maakt een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk, verlaagt de kosten en bespaart tijd. Ontworpen volgens IEC 61508 voor gebruik in SIL2/3-veiligheidstoepassingen.
Aluminium of roestvrijstalen (316L) behuizing met twee kamers.
Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen of hygiënische koppelingen
Procestemperatuur: -70 tot +400 °C (-94 tot +752 °F)
Druk: -1/0 tot 400 bar (-15/0 tot +6.000 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,075%
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, hygiënische goedkeuringen, maritieme goedkeuringen
Voordelen
Grote verscheidenheid aan procesaansluitingen en membraanmaterialen
Het nieuwe TempC-membraan beperkt de invloed van schommelingen van de omgevings- en procestemperatuur tot een minimum
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via lokaal display, 4-20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Optimale veiligheid dankzij gasdichte doorvoer met mogelijkheden tot SIL2/3, gecertificeerd volgens IEC 61508
Modulair concept voor eenvoudige vervanging van het display of de elektronica
Overbelastingsbestendig en met functiebewaking van de meetcel tot de elektronica
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
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Engelse versie - 01/2022
Process pressure measurement
EN NL 13/01/202229/09/202001/04/202016/04/201904/12/2018Taal:
Engels
Versie:
13/01/2022
Bestandsgrootte:
3.7 MB
Bestandsnaam:
TI00383PEN_3521-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Mise en service
Franse versie - 12/2014
Mesure de pression de process
EN NL 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Taal:
French
Versie:
10/12/2014
Bestandsgrootte:
3.4 MB
Bestandsnaam:
BA00271PFR_1814.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Process pressure measurement
EN NL 13/01/202229/09/202001/04/202016/04/201904/12/2018Taal:
Engels
Versie:
13/01/2022
Bestandsgrootte:
3.7 MB
Bestandsnaam:
TI00383PEN_3521-00.pdf
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
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors Overload-resistant and function-monitored; Communication via FOUNDATION Fieldbus
EN NL 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201303/02/2012Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
BA00302PEN_1816.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar SPMC71, PMP71, PMP75
Procesdrukmeting
EN NL 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/10/2011
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
BA00271PNL_1412.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN NL 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors Overload-resistant and function-monitored; Communication via PROFIBUSPA
EN NL 03/04/201710/12/201407/05/201407/08/201303/02/2012Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA00295PEN_1816.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN NL 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
6.3 MB
Bestandsnaam:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Inbedrijfstellingsvoorschrift – Beschrijving van de instrumentfuncties Cerabar S PMC71, PMP71/75 Deltabar SFMD76/77/78, PMD70/75Deltapilot S FMB70
Procesdruk/verschildruk, flow/hydrostatica
EN NL 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/10/2011
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
BA00274PNL_1311.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Procesdrukmeting
EN NL 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Taal:
Nederlands
Versie:
30/06/2022
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
KA01025PNL_1922-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S Process pressure measurement/differntial pressure measurement/hydrostatic level measurement V 04.00.zz
EN NL 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Taal:
Engels
Versie:
10/12/2014
Bestandsgrootte:
579.8 KB
Bestandsnaam:
KA00252PA2_1514.pdf
-