Overzicht specificaties
-
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
-
Process temperature
-70°C...400°C
(-94°F...752°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...400 bar
(6 psi...6000 psi) -
Process pressure absolute / max. overpressure limit
1050bar (15,200psi)
-
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum
PTFE-Foil -
Max. meetafstand
7000m (22.966ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal
Rhodium> Gold
PTFE -
Measuring cell
400 mbar...400 bar
(6 psi...6000 psi)
relative/ absolute
Toepassingsgebied
De digitale Cerabar PMP75-druktransmitter met metalen membraanafdichting wordt vooral gebruikt in proces- en hygiënetoepassingen voor druk-, niveau-, volume- of massameting in vloeistoffen of gassen. Geschikt voor hoge druk en voor toepassingen met extreme procestemperaturen van -70 tot +400 °C (-94 tot 750 °F). Quick Setup met instelbaar meetbereik maakt een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk, verlaagt de kosten en bespaart tijd. Ontworpen volgens IEC 61508 voor gebruik in SIL2/3-veiligheidstoepassingen.
Aluminium of roestvrijstalen (316L) behuizing met twee kamers.
Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen of hygiënische koppelingen
Procestemperatuur: -70 tot +400 °C (-94 tot +752 °F)
Druk: -1/0 tot 400 bar (-15/0 tot +6.000 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,075%
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, hygiënische goedkeuringen, maritieme goedkeuringen
Voordelen
Grote verscheidenheid aan procesaansluitingen en membraanmaterialen
Het nieuwe TempC-membraan beperkt de invloed van schommelingen van de omgevings- en procestemperatuur tot een minimum
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via lokaal display, 4-20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Optimale veiligheid dankzij gasdichte doorvoer met mogelijkheden tot SIL2/3, gecertificeerd volgens IEC 61508
Modulair concept voor eenvoudige vervanging van het display of de elektronica
Overbelastingsbestendig en met functiebewaking van de meetcel tot de elektronica
Video's
-
Drukmeetprincipe
-
Het nieuwe TempC-membraan
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
Meetprincipe
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic / Application
Digital transmitter with piezoresistive sensor and diaphragm seal
Modular transmitter
Long term stability
Minimum oil volume
Enhanced safety via self diagnostic functions
Secondary process barrier -
Specialities
Diagnostic functionalities
Different languages in software -
Supply / Communication
4...20mA HART:
10,5...45V DC
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32V DC -
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
-
Long term stability
0,05% of URL/year
-
Ambient temperature
-50°C...85°C
(-58°F...185°F) -
Process temperature
-70°C...400°C
(-94°F...752°F) -
Process pressure absolute / max. overpressure limit
1050bar (15,200psi)
-
Pressure measuring range
400 mbar...400 bar
(6 psi...6000 psi) -
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum
PTFE-Foil -
Process connection
Threads
Flanges (DIN, ASME, JIS) with flush membrane
Tri-Clamp ISO02852
Hygienic connections -
Max. meetafstand
7000m (22.966ft) H2O
-
Communication
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103 -
Hygienic approvals
3A, EHEDG
-
Marine approval
GL/ ABS
-
Options
HistoROM/M-Dat
4-line digital display
SS- or Aluminiumhousing
Separate housing -
Successor
PMP71B
-
Application limits
Measuring cell: Metal
welded
If pressurized, possibly
use differential pressure
meas-urement with two
pressure transmitters
(electronic dp). Observe
ratio head pressure :
hydrostatic pressure
-
Meetprincipe
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic
Digital transmitter with piezoresistive sensor and diaphragm seal
Modular transmitter
Long term stability
Minimum oil volume process connection
Enhanced safety via self diagnostic functions
Secondary process barrier -
Supply voltage
4...20 mA HART
10,5...45V DC (Non Ex):
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 V DC (Non Ex) -
Reference Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
-
Long term stability
0.05 % of URL/ year
0.07 % of URL/ 5 years
0.1 % of URL/ 10 years -
Process temperature
-70°C...400°C
(-94°F...752°F) -
Ambient temperature
-50°C...85°C
(-58°F...185°F) -
Measuring cell
400 mbar...400 bar
(6 psi...6000 psi)
relative/ absolute -
Smallest calibratable span
5 mbar (0.075 psi)
-
Vacuum resistance
10 mbar (0.15 psi)
-
Max. Turn down
100:1
-
Max. overpressure limit
1050 bar (15.750 psi)
-
Process connection
Thread:
G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, NPT1/2...NPT1
Flange:
DN25...DN100,
ASME 1"...4",
JIS 10K
Diaphragm seal -
Process connection hygienic
Tri-Clamp
DIN11851
NEUMO
Varivent
SMS
DRD
Universal adapter -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal
Rhodium> Gold
PTFE -
Material gasket
None, diaphragm welded
-
Fill fluid
Silicone oil,
Inert oil,
Vegetable oil,
High temperature oil,
Low temperature oil, -
Material housing
Die-cast aluminum,
AISI 316L -
Communication
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
EN10204-3.1
NACE MR0103 -
Hygienic approvals
3A, EHEDG
-
Marine approvals
GL/ ABS
-
Specialities
Diagnostic functions
TempC Membrane -
Successor
PMP71B
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-