Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Cerabar PMP55 - absolute en relatieve druk

Absolute en
relatieve druk
Cerabar PMP55

Digitale druktransmitter met volledig gelast membraan voor het meten in gassen of vloeistoffen

PMP55
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    Standard 0.15%
    Platinum 0.075%

  • Process temperature

    -70°C…400°C
    (-94°F…752°F)

  • Pressure measuring range

    1 bar...400 bar
    (15 psi...6000 psi)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    600 bar (9000 psi)

  • Main wetted parts

    316L
    AlloyC
    Montel
    Tantal
    Rhodium

  • Max. meetafstand

    4000m (13.123ft) H2O

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,
    Tantal, PTFE,
    Rhodium>Gold

  • Measuring cell

    400 mbar...400 bar
    (15 psi...6000 psi)
    relative/ absolute

Toepassingsgebied

De digitale Cerabar PMP55-druktransmitter met metalen voorzetmembraan wordt vooral gebruikt in de proces- en hygiëne-industrie voor druk-, niveau-, volume- of massameting in vloeistoffen. Geschikt voor hoge druk en voor toepassingen met extreme procestemperaturen van -70 tot +400 °C (-94 tot 750 °F). Quick Setup met instelbaar meetbereik maakt een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk, verlaagt de kosten en bespaart tijd. SIL2 volgens IEC 61508 en IEC 61511.

Aluminium of roestvrijstalen (316L) behuizing met enkele kamer.

  • Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen of hygiënische koppelingen

  • Procestemperatuur: -70 tot +400 °C (-94 tot +752 °F)

  • Meetbereik: -1/0 tot +400 bar (-15/0 tot +6.000 psi)

  • Nauwkeurigheid: ± 0,15%, "Platina" ± 0,075%

  • Internationale certificaten voor explosieveiligheid, SIL, hygiënische goedkeuringen, maritieme goedkeuringen

Voordelen

  • Grote verscheidenheid aan procesaansluitingen en membraanmaterialen

  • Het nieuwe TempC-membraan beperkt de invloed van schommelingen van de omgevings- en procestemperatuur tot een minimum

  • Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via display, 4 tot 20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Voor procesdrukbewaking tot SIL2, gecertificeerd volgens IEC 61508 en IEC 61511

  • Modulair concept voor eenvoudige vervanging van het display of de elektronica

  • Naadloze en onafhankelijke systeemintegratie (HART/PA/FF)

Video's

Lean selectie

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Voorganger