Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Deltabar PMD75 - drukverschil

Drukverschil
Deltabar PMD75

Drukverschiltransmitter met metalen sensor voor drukverschilmetingen

PMD75
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    Standard: 0.05%
    Platinum: up to 0.035%

  • Max. meetfout

    0,075%
    "PLATINUM" 0,05%

  • Process temperature

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Medium temperature range

    Temperature gradient from pressure piping

  • Pressure measuring range

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    420 bar (6300 psi)

  • Main wetted parts

    Alloy C276
    316L
    Monel
    Tantalum

  • Max. meetafstand

    400 m (1.312 ft) H2O

  • Max. process pressure

    max. 420 bar
    (max. 2175 psi)

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,
    Tantal,
    Gold-Rhodium

  • Measuring cell

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

Toepassingsgebied

De Deltabar PMD75-drukverschiltransmitter met piëzoresistieve sensor en gelast metalen membraan wordt gebruikt in alle industrieën voor continue metingen in vloeistoffen, dampen en gassen. Dankzij de 3-toets bediening is een eenvoudige en betrouwbare inbedrijfstelling en werking mogelijk. De geïntegreerde HistoROM-datamodule maakt het beheer van proces- en instrumentparameters eenvoudig. Ontworpen volgens IEC 61508 voor gebruik in SIL2/3-veiligheidstoepassingen.

Voor niveau-, volume- of massameting in vloeistoffen, voor drukverschilbewaking en voor flowmeting (volume- of massastroom) in combinatie met primaire elementen in gassen, dampen en vloeistoffen.

  • Procesaansluitingen: schroefdraad

  • Procestemperatuur: -40 tot +85 °C (-40 tot +185 °F)

  • Meetbereik: 0,25 mbar tot 40 bar (0,0036 tot 600 psi)

  • Nauwkeurigheid: ± 0,05%, "Platina" ± 0,035% (optioneel)

  • Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, hygiënische goedkeuringen, maritieme goedkeuringen

Voordelen

  • Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en langetermijnstabiliteit

  • Optimale veiligheid dankzij gasdichte doorvoer met mogelijkheden tot SIL2/3, gecertificeerd volgens IEC 61508

  • Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via lokaal display, 4-20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek

  • Modulair concept voor eenvoudige vervanging van het display of de elektronica

  • Overbelastingsbestendig tot 420 bar / 42 MPa / 6300 psi, met functiebewaking

  • Naadloze en onafhankelijke systeemintegratie (HART/PA/FF)

Video's

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Voorganger