Overzicht specificaties
-
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.035% -
Max. meetfout
0,075%
"PLATINUM" 0,05% -
Process temperature
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Medium temperature range
Temperature gradient from pressure piping
-
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
420 bar (6300 psi)
-
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum -
Max. meetafstand
400 m (1.312 ft) H2O
-
Max. process pressure
max. 420 bar
(max. 6091 psi) -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal,
Gold-Rhodium -
Measuring cell
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
Toepassingsgebied
De Deltabar PMD75-drukverschiltransmitter met piëzoresistieve sensor en gelast metalen membraan wordt gebruikt in alle industrieën voor continue metingen in vloeistoffen, dampen en gassen. Dankzij de 3-toets bediening is een eenvoudige en betrouwbare inbedrijfstelling en werking mogelijk. De geïntegreerde HistoROM-datamodule maakt het beheer van proces- en instrumentparameters eenvoudig. Ontworpen volgens IEC 61508 voor gebruik in SIL2/3-veiligheidstoepassingen.
Voor niveau-, volume- of massameting in vloeistoffen, voor drukverschilbewaking en voor flowmeting (volume- of massastroom) in combinatie met primaire elementen in gassen, dampen en vloeistoffen.
Procesaansluitingen: schroefdraad
Procestemperatuur: -40 tot +85 °C (-40 tot +185 °F)
Meetbereik: 0,25 mbar tot 40 bar (0,0036 tot 600 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,05%, "Platina" ± 0,035% (optioneel)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, hygiënische goedkeuringen, maritieme goedkeuringen
Voordelen
Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en langetermijnstabiliteit
Optimale veiligheid dankzij gasdichte doorvoer met mogelijkheden tot SIL2/3, gecertificeerd volgens IEC 61508
Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via lokaal display, 4-20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Modulair concept voor eenvoudige vervanging van het display of de elektronica
Overbelastingsbestendig tot 420 bar / 42 MPa / 6300 psi, met functiebewaking
Naadloze en onafhankelijke systeemintegratie (HART/PA/FF)
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
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Engelse versie - 01/2022
Differential pressure measurement and pressure measurement
EN NL 04/01/202203/12/202023/11/202001/04/202016/04/2019Taal:
Engels
Versie:
04/01/2022
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
TI00382PEN_3421-00.pdf
-
-
-
Operating Instruction (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Engelse versie - 04/2017
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN NL 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Deltatop
Differential pressure flow measurement with orifices and Deltabar differential pressure transmitter
EN NL 12/10/2007Taal:
Engels
Versie:
12/10/2007
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
TI422PEN_1007.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Differential pressure measurement and pressure measurement
EN NL 04/01/202203/12/202023/11/202001/04/202016/04/2019Taal:
Engels
Versie:
04/01/2022
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
TI00382PEN_3421-00.pdf
-
-
-
Operating Instruction (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN NL 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Operating Instruction (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors Overload-resistant and function-monitored Communication via PROFIBUS PA
EN NL 03/04/201715/04/201510/12/201407/05/201407/08/2013Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
3.6 MB
Bestandsnaam:
BA00294PEN_1916.pdf
-
-
-
Operating Instruction (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN NL 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
6.3 MB
Bestandsnaam:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Operating Instruction (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors Overload-resistant and function-monitored Communicationvia FOUNDATION Fieldbus
EN NL 03/04/201715/04/201510/12/201407/05/201423/05/2013Taal:
Engels
Versie:
03/04/2017
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
BA00301PEN_1916.pdf
-
-
-
Operating Instruction (BA)
Deltabar SFMD76/77/78, PMD70/75
Verschildrukmeting
EN NL 01/03/201815/04/201510/12/201401/11/201408/05/2014Taal:
Nederlands
Versie:
01/05/2004
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA00270PNL_1412.pdf
-
-
-
Operating Instruction (BA)
Inbedrijfstellingsvoorschrift – Beschrijving van de instrumentfuncties Cerabar S PMC71, PMP71/75 Deltabar SFMD76/77/78, PMD70/75Deltapilot S FMB70
Procesdruk/verschildruk, flow/hydrostatica
EN NL 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/10/2011
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
BA00274PNL_1311.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S Process pressure measurement/differntial pressure measurement/hydrostatic level measurement V 04.00.zz
EN NL 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Taal:
Engels
Versie:
10/12/2014
Bestandsgrootte:
579.8 KB
Bestandsnaam:
KA00252PA2_1514.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter Deltabar S - differential pressure transmitter Deltapilot S - hydrostatic transmitter
EN NL 10/12/201407/08/201301/10/201115/05/200801/06/2007Taal:
Engels
Versie:
10/12/2014
Bestandsgrootte:
580 KB
Bestandsnaam:
KA00244PA2_1514.pdf
-