Overzicht specificaties
-
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.035% -
Max. meetfout
0,075%
"PLATINUM" 0,05% -
Process temperature
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Medium temperature range
Temperature gradient from pressure piping
-
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi) -
Process pressure absolute / max. overpressure limit
420 bar (6300 psi)
-
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum -
Max. meetafstand
400 m (1.312 ft) H2O
-
Max. process pressure
max. 420 bar
(max. 2175 psi) -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal,
Gold-Rhodium -
Measuring cell
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
Toepassingsgebied
De Deltabar PMD75-drukverschiltransmitter met piëzoresistieve sensor en gelast metalen membraan wordt gebruikt in alle industrieën voor continue metingen in vloeistoffen, dampen en gassen. Dankzij de 3-toets bediening is een eenvoudige en betrouwbare inbedrijfstelling en werking mogelijk. De geïntegreerde HistoROM-datamodule maakt het beheer van proces- en instrumentparameters eenvoudig. Ontworpen volgens IEC 61508 voor gebruik in SIL2/3-veiligheidstoepassingen.
Voor niveau-, volume- of massameting in vloeistoffen, voor drukverschilbewaking en voor flowmeting (volume- of massastroom) in combinatie met primaire elementen in gassen, dampen en vloeistoffen.
Procesaansluitingen: schroefdraad
Procestemperatuur: -40 tot +85 °C (-40 tot +185 °F)
Meetbereik: 0,25 mbar tot 40 bar (0,0036 tot 600 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,05%, "Platina" ± 0,035% (optioneel)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, hygiënische goedkeuringen, maritieme goedkeuringen
Voordelen
Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en langetermijnstabiliteit
Optimale veiligheid dankzij gasdichte doorvoer met mogelijkheden tot SIL2/3, gecertificeerd volgens IEC 61508
Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via lokaal display, 4-20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Modulair concept voor eenvoudige vervanging van het display of de elektronica
Overbelastingsbestendig tot 420 bar / 42 MPa / 6300 psi, met functiebewaking
Naadloze en onafhankelijke systeemintegratie (HART/PA/FF)
Video's
-
Drukmeetprincipe
-
Functionele veiligheid in procesmetingen
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
Meetprincipe
Differential pressure
-
Product headline
Digital transmitter with metallic measuring diaphragms
Modular transmitter
Long-term stability
High static pressure/Overload resistance
Enhanced safety via self diagnostic functions
Secondary process barrier -
Max. meetfout
0,075%
"PLATINUM" 0,05% -
Max. process pressure
max. 420 bar
(max. 2175 psi) -
Medium temperature range
Temperature gradient from pressure piping
-
Display/Operation
Option
-
Outputs
4...20mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Digital communication
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Hazardous area approvals
ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS
-
Functional safety
SIL
-
Material certificates
NACE MR0103
NACE MR0175
EN10204-3.1
-
Meetprincipe
Differential pressure
-
Product headline
Digital transmitter with metallic measuring diaphragms
Modular transmitter
Long-term stability
High static pressure/Overload resistance
Enhanced safety via self diagnostic functions
Secondary process barrier -
Max. meetfout
0,075%
"PLATINUM" 0,05% -
Max. process pressure
max. 420 bar
(max. 6 091 psi) -
Medium temperature range
Temperature gradient from pressure piping
-
Display/Operation
Option
-
Outputs
4...20mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Digital communication
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Hazardous area approvals
ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS
-
Functional safety
SIL
-
Material certificates
NACE MR0103
NACE MR0175
EN10204-3.1
-
Meetprincipe
Differential pressure
-
Characteristic / Application
Digital transmitter with metallic measuring diaphragms
Modular transmitter
Long term stability
High static pressure/Overload resistance
Enhanced safety via self diagnostic functions
Secondary process barrier -
Supply / Communication
4...20 mA HART:
10,5...45V DC
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32V DC -
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.035% -
Long term stability
0,05% of URL/year
-
Ambient temperature
-50 °C...85 °C
(-58 °F...185 °F) -
Process temperature
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Process pressure absolute / max. overpressure limit
420 bar (6300 psi)
-
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi) -
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum -
Process connection
1/4-18NPT
RC1/4" -
Max. meetafstand
400 m (1.312 ft) H2O
-
Communication
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103 -
Marine approval
GL/ ABS
-
Options
HistoROM/M-Dat
4-line digital display
SS- or Aluminiumhousing
Separate housing -
Successor
PMD75B
-
Application limits
Measuring cell:
Metal welded
-
Meetprincipe
Differential pressure
-
Product headline
Digital transmitter with metallic measuring diaphragms
Modular transmitter
Long-term stability
High static pressure/Overload resistance
Enhanced safety via self diagnostic functions
Secondary process barrier -
Max. meetfout
0,075%
"PLATINUM" 0,05% -
Max. process pressure
max. 420 bar
(max. 6091 psi) -
Medium temperature range
Temperature gradient from pressure piping
-
Display/Operation
Option
-
Outputs
4...20mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Digital communication
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Hazardous area approvals
ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS
-
Functional safety
SIL
-
Material certificates
NACE MR0103
NACE MR0175
EN10204-3.1
-
Meetprincipe
Differential pressure
-
Characteristic
Digital transmitter with metallic measuring diaphragms
Modular transmitter
Long-term stability
High static pressure/Overload resistance
Secondary process barrier -
Supply voltage
4...20 mA HART
10,5...45V DC (Non Ex):
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 V DC (Non Ex) -
Reference Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.035% -
Long term stability
0.03 % of URL/ year
0.05 % of URL/ 5 years
0.08 % of URL/ 10 years -
Process temperature
-40°C...85°C
(-40°F...185°F) -
Ambient temperature
-50°C...85°C
(-58°F...185°F) -
Measuring cell
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi) -
Smallest calibratable span
1 mbar (0.015 psi)
-
Vacuum resistance
50 mbar (0.73 psi)
-
Max. Turn down
100:1
-
Max. overpressure limit
On one side:
420 bar
(6300psi) -
Process connection
1/4-18NPT
RC1/4" -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal,
Gold-Rhodium -
Material gasket
Viton, PTFE, EPDM, NBR
-
Fill fluid
Silicone oil
Inert oil -
Material housing
316L, Die-cast aluminum
-
Communication
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
NACE MR0103
EN10204-3.1 -
Marine approvals
GL/ ABS
-
Specialities
Diagnostic functions
-
Successor
PMD75B
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden