Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Deltabar PMD55B - drukverschiltransmitter

Deltabar PMD55B - drukverschiltransmitter

Slimme transmitter met metalen membraan voor het bewaken van het drukverschil in vloeistoffen en gassen

PMD55B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.075 %
    Platinum:
    up to 0.055 %

  • Process temperature

    -40°C...+110°C (-40°F...+230°F)

  • Pressure measuring range

    30 mbar.... 40 bar (0.45 psi... 600 psi)

  • Main wetted parts

    316L, AlloyC

  • Material process membrane

    316L, AlloyC

  • Measuring cell

    30 mbar...40 bar
    (0.45 psi...600 psi)

Toepassingsgebied

Deze transmitter behoort tot de nieuwe Deltabar-generatie. Het is een robuust instrument dat eenvoudig te bedienen is, zowel ter plaatse als op afstand. De transmitter kan op afstand worden bediend via een app op een mobiel apparaat middels een beveiligde Bluetooth-verbinding. De PMD55B maakt toestandsafhankelijk onderhoud mogelijk, wat de efficiëntie van de technische dienst aanzienlijk verhoogt.
De software maakt een eenvoudige bediening mogelijk. Intuïtieve wizards leiden u door de installatie en de proof-test van het instrument, waardoor bedieningsfouten tot een minimum worden beperkt.

  • Drukbereik: tot 40 bar (600 psi)

  • Statische druk: tot 250 bar (3750 psi)

  • Nauwkeurigheid: tot +/-0,055%

Voordelen

  • Draadloze bediening van het instrument in het procesgebied met de SmartBlue-app zonder dat het proces wordt onderbroken

  • Minder ongevallen op het terrein en een betere bescherming van de apparatuur wanneer instrumenten zich op moeilijk bereikbare plaatsen bevinden

  • Minder systeemstoringen - foutloze SIL-inbedrijfstelling en instrumentgestuurde proof-test

Lean selectie

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products