Deze transmitter behoort tot de nieuwe Deltabar-generatie. Het is een robuust instrument dat eenvoudig te bedienen is, zowel ter plaatse als op afstand. De transmitter kan op afstand worden bediend via een app op een mobiel apparaat middels een beveiligde Bluetooth-verbinding. De PMD55B maakt toestandsafhankelijk onderhoud mogelijk, wat de efficiëntie van de technische dienst aanzienlijk verhoogt. De software maakt een eenvoudige bediening mogelijk. Intuïtieve wizards leiden u door de installatie en de proof-test van het instrument, waardoor bedieningsfouten tot een minimum worden beperkt.
Drukbereik: tot 40 bar (600 psi)
Statische druk: tot 250 bar (3750 psi)
Nauwkeurigheid: tot +/-0,055%
Voordelen
Draadloze bediening van het instrument in het procesgebied met de SmartBlue-app zonder dat het proces wordt onderbroken
Minder ongevallen op het terrein en een betere bescherming van de apparatuur wanneer instrumenten zich op moeilijk bereikbare plaatsen bevinden
Minder systeemstoringen - foutloze SIL-inbedrijfstelling en instrumentgestuurde proof-test
Messer produceert waterstof in een stoomomzetter. De fabriek heeft een groot aantal beschermings- en veiligheidsinstrumenten waarbij drukwaarden een belangrijke rol spelen.
De Egyptische regering werkt aan de vervanging van vloeibare brandstoffen door aardgas. Om dit te bereiken wilden ze het aantal CNG-stations in hun land verhogen van 306 tot 1000 tegen eind 2021.
Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning
Supply voltage
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Reference Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.05 % of URL/ year 0.13 % of URL/ 5 years 0.23 % of URL/ 10 years
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Measuring cell
30 mbar...40 bar (0.45 psi...600 psi)
Smallest calibratable span
0.3 mbar (0.0045 psi)
Vacuum resistance
25 mbar (0.0375 psi)
Max. Turn down
100:1
Max. overpressure limit
250 bar (3750 psi)
Process connection
NPT1/4-18, RC1/4"
Material process membrane
316L, AlloyC
Material gasket
PTFE, FKM, EPDM, FFKM
Fill fluid
Silicone oil, Inert oil
Material housing
Aluminium
Communication
4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Drinking water approvals
NSF, KTW
Specialities
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Meetprincipe
Differential pressure
Characteristic / Application
Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning
Specialities
Bluetooth® Operation and maintenance with SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Supply / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.05 % of URL/ year 0.13 % of URL/ 5 years 0.23 % of URL/ 10 years
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Process pressure / max. overpressure limit
250 bar (3750 psi)
Pressure measuring range
30 mbar.... 40 bar (0.45 psi... 600 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC
Process connection
NPT 1/4-18, RC1/4"
Communication
4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000
Drinking water approvals
NSF, KTW
Application limits
None
Meetprincipe
Differential pressure
Product headline
Smart transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring. Accurate differential pressure-, level- or flow measurement in liquids or gases.
Sensor features
Fill fluid: Inert oil, Silicone oil
Transmitter features
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Wetted materials
316L, Alloy
Measuring range
30 mbar...40 bar (0.45 psi...600 psi)
Medium temperature range
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Ambient temperature range
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Transmitter housing material
Aluminium
Display/Operation
Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
4...20 mA HART
Digital communication
HART
Hazardous area approvals
ATEX, CSA, IECEx
Functional safety
SIL
Material certificates
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Meetprincipe
Differential pressure
Meetprincipe
Differential pressure
Product headline
Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for Commissioning
Sensor features
Fill fluid: Inert oil, Silicone oil
Transmitter features
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Wetted materials
316L, Alloy
Measuring range
30 mbar...40 bar (0.45 psi...600 psi)
Medium temperature range
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Ambient temperature range
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Transmitter housing material
Aluminium
Display/Operation
Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .