Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Deltabar PMD75B

Deltabar PMD75B - drukverschiltransmitter

Slimme druktransmitter die procesonregelmatigheden detecteert, zoals verstopte impulsleidingen

PMD75B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.035 %

  • Process temperature

    -40°C...+110°C
    (-40°F...+230°F)

  • Pressure measuring range

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

  • Main wetted parts

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    Gold

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,
    Tantal,
    Monel,
    Gold

  • Measuring cell

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

Toepassingsgebied

Deze transmitter behoort tot de nieuwe Deltabar-generatie. Het instrument is robuust en kan op afstand worden bediend via de SmartBlue-app middels een beveiligde Bluetooth-verbinding. Het maakt toestandsafhankelijk onderhoud mogelijk om de beschikbaarheid van de installatie te verhogen.
De software maakt een eenvoudige bediening mogelijk. Intuïtieve wizards leiden de gebruiker door de installatie, de proof-test en de verificatie van het instrument.
Heartbeat Technology biedt controle- en bewakingsfuncties om ongewenste onregelmatigheden te detecteren, bijv. verstopte impulsleidingen.

  • Drukbereik: tot 250 bar (3750 psi) (relatief/absoluut) en 40 bar (600 psi) (dp)

  • Statische druk: tot 420 bar (6300 psi)

  • Nauwkeurigheid: tot +/- 0,035%

Voordelen

  • Met Heartbeat Technologie kunt u de conditie van het instrument controleren terwijl het proces loopt. Dit verhoogt de beschikbaarheid van de installatie.

  • Eenvoudige indicatie van de status van het instrument - het display verandert van groen naar rood bij diagnosemeldingen

  • Minder systeemstoringen - foutloze SIL-inbedrijfstelling en instrumentgestuurde proof-test

  • Bedien het instrument draadloos in moeilijk bereikbare procesgebieden met de SmartBlue-app

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products