Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Deltabar FMD72 - elektronische drukverschilmeter

Elektronische
drukverschilmeter
Deltabar FMD72

Het elektronische drukverschilmeetsysteem maakt gebruik van twee metalen sensoren en één transmitter

FMD72
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    0.075% of individual sensor,
    "PLATINUM" 0.05% of individual sensor

  • Process temperature

    –40...+125°C
    (–40 ... +257°F)

  • Pressure measuring range

    400 mbar...10 bar
    (6 psi...150 psi)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    160 bar (2400 psi)

  • Main wetted parts

    316L, Alloy C

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,

  • Measuring cell

    400 mbar...10 bar
    (6 psi...150psi)

Toepassingsgebied

De elektronische drukverschilmeter Deltabar FMD72 is een drukverschilmeetsysteem dat wordt gebruikt om de druk, het niveau, het volume of de massa van vloeistoffen in drukvaten of distillatiekolommen/verdampers te meten. De hogedruksensor (HP) meet de hydrostatische druk. De lagedruksensor (LP) meet de topdruk. Het niveau wordt berekend in de transmitter aan de hand van deze twee digitale waarden. Het elektronische drukverschilmeetsysteem kent niet de problemen die bij de traditionele drukverschilmetingen voorkomen.

Voor het meten van het drukverschil, het niveau, het volume of de massa van vloeistoffen in drukvaten en distillatiekolommen/verdampers.

  • Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen en hygiënische koppelingen

  • Procestemperatuur: -40 tot +125 °C (-40 tot +257 °F), optioneel 250 °C (480 °F)

  • Meetbereik: 400 mbar tot +40 bar (6 tot 600 psi)

  • Nauwkeurigheid: enkele sensor tot ± 0,05%, systeem tot ± 0,07%

  • Internationale certificaten voor explosieveiligheid, hygiënische goedkeuringen

Voordelen

  • Elimineert traditionele mechanische problemen, wat een grotere procesbeschikbaarheid en -betrouwbaarheid tot gevolg heeft

  • Veiligheidsrisico's worden tot een minimum beperkt dankzij de architectuur en het ontwerp van het elektronische drukverschilmeetsysteem

  • Verlaging van total cost of ownership dankzij kortere installatietijd, minder onderhoud, minder productieonderbrekingen en minder reserveonderdelen

  • Multivariabele niveaumeting: HART-gebaseerd drukverschil, topdruk en sensortemperaturen van één systeem

  • Continue diagnose van het gehele systeem met HART-gebaseerde diagnostiek

  • Hoge reproduceerbaarheid en langetermijnstabiliteit

  • Procesveiligheid is gewaarborgd door kleine verzonken procesaansluitingen in hygiënische toepassingen

Video's

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products