Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
2%
-
Measuring range
0 to 56'550 m3/h
-
Medium temperature range
-20 to +120°C
(-4 to +248°F) -
Max. process pressure
0 to 16 bar abs
-
Wetted materials
1.4435/316L
Toepassingsgebied
De kosteneffectieve, compacte grensschakelaar Magphant is een ideale flowmeter voor watertoepassingen in utiliteiten. Dankzij de betrouwbare meting met hoge herhaalbaarheid kan deze universeel en gemakkelijk worden gebruikt en wordt een veilige werking van het proces en de installatie gewaarborgd.
Het bidirectionele meetprincipe wordt nagenoeg niet beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit
Universeel inzetbaar voor alle watertoepassingen in utiliteiten.
Eigenschappen instrument
Compact, ruimtebesparend ontwerp
Nominale diameter: DN 15 tot 2000 (1/2 tot 80")
Te gebruiken voor stalen of kunststof pijpleidingen
Instelling schakelpunt via draaischakelaar
Uitgangsstroom en relaisuitgang
ATEX, FM, CSA
Voordelen
Hoge beschikbaarheid van de installatie – betrouwbare flowinformatie
Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede
Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen
Procesveiligheid – instrument zelfbewaking en betrouwbare bewaking zelfs met lege pijpleidingen
Productveiligheid – geïntegreerde testmogelijkheid om de correcte werking van de elektronica te controleren
Makkelijke bediening – potentiometerinstelling van de volledige-schaalwaarde
Video's
Voorganger
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
Magphant HART Operating Instructions
Electromagnetic Flow Monitor, for flow monitoring conductive fluids.
EN NL 06/04/201801/03/1997Taal:
Engels
Versie:
06/04/2018
Bestandsgrootte:
524.3 KB
Bestandsnaam:
BA00025DEN_0418.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: Magphant
Product root: DTI200-
Declaration number: EC_00768_01.19EN NL 12/08/2021Taal:
Engels
Versie:
12/08/2021
Bestandsgrootte:
317.8 KB
Bestandsnaam:
EC_00768_02.21.pdf
-
-
-
Diversen
Product family: CNGmass, Cubemass, Cubemass C, Dosimag, Dosimag OEM, Dosimass, Dosimass OEM, LNGmass, LPGmass, Magphant, Picomag, Pr omag 55, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, Promass A, Promass E, Promass F, Promass G, Promass H, Promass I, Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass U, Promass X, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93 , Prosonic Flow B, Prosonic Flow E, Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW I, Prosonic Flow P, Prosonic Flow W, Prowirl D, Prowirl F, Prowir l L, Prowirl O, Prowirl R, t-mass A, t-mass B, t-mass F, t-mass I, t-mass T
Product root: 55S-, 5BH-, 5CH-, 5DBB-, 5DH-, 5E1B-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5HBB, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5PBB, 5RH-,
5SH-, 5W3B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8C-, 5WBB, 6AAB-, 6BAB-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-, 6TAB-, 7D2C-, 7F2C-, 7L2D-, 7O2C-, 7R2C-, 8A1B-,
8A2B-, 8A3C-, 8A5C-, 8BE-, 8C1B-, 8C3B-, 8C5B-, 8CM-, 8CN-, 8DF-, 8E1C-, 8E2C-, 8E3B-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8F5B-, 8FE-, 8FF-
, 8G1B-, 8H1B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8KBB-, 8O1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8PE-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8RE-, 8S1C-,
8S3B-, 8S5B-, 8U5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 92F-, 93P-, 9B2B-, 9E1B-, 9EHB-, 9G3B-, 9G5B-, 9I4B-, 9P5B-, 9W4B-, D5AB-, D8AB-, D8CB-, D
8EB-, D8LB-, DMA-, DMI-, DTI200-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: ETaal:
Russisch
Versie:
27/12/2024
Bestandsgrootte:
8.5 MB
Bestandsnaam:
KZ-7500533-13-12-06582_Proline-alle_ZE001.pdf
-