Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van concentratiemeter Teqwave F voor realtime-vloeistofanalyse in leidingen

Teqwave F – ultrasone concentratiemeter

Slim, flexibel inline-meetinstrument – individueel aan te passen aan uw proces

D9FB
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Dit product is niet beschikbaar in deze regio.

Neem contact op met uw Endress+Hauser-verkooppartner voor verdere vragen.

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Acoustic density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: +-2m/s

  • Measuring range

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Medium temperature range

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Process temperature

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Max. process pressure

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Process pressure

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Wetted materials

    Stainless steel 1.4571 (316 Ti)

Toepassingsgebied

Teqwave F is ideaal voor realtime-vloeistofanalyse in leidingen, met name in skids. Productfabrikanten en eindklanten waarderen de zeer nauwkeurige in-situ-concentratiemetingen van het inline-instrument. Teqwave vermindert de bedrijfskosten door verschillende meetparameters tegelijk te bewaken. Stem uw Teqwave-transmitter perfect af op uw productiebehoeften: u kunt uw toepassingsgebied flexibel definiëren en uitbreiden.

  • De akoestische golfgeleider meet nauwkeurig en betrouwbaar, zelfs de kleinste veranderingen worden gedetecteerd

  • Continue concentratiemeting van vloeistoffen in leidingen


Eigenschappen instrument

  • Nominale diameter: DN 8 tot 25 (3/8 tot 1 inch)

  • Full-bore ontwerp zonder drukverlies

  • Industrieconform, eenvoudige installatie via DIN-rail

  • 3,5 inch TFT-kleurentouchscreen of LED-indicatie

  • 4-20 mA, Modbus TCP

Voordelen

  • Gemakkelijk en efficiënt – realtime-in-situ-vloeistofanalyse

  • Volledige transparantie – continue bewaking van de productkwaliteit zonder monstername

  • Optimale procesveiligheid – betrouwbare metingen dankzij robuuste, onderhoudsvrije sensor

  • Kostenbesparend – minder meetpunten dankzij multivariabele meting

  • Eenvoudig aan te passen – innovatief toepassingsconcept, ideaal voor veranderende meettaken

  • Vereenvoudigde procesbewaking – gebruiksvriendelijke bediening en duidelijke statusvisualisatie

  • Lokale back-up van gegevens – geïntegreerde gegevensopslag voor meetwaarden tot 7,5 jaar

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products