De CNGmass DCI is speciaal ontworpen voor tanken met milieuvriendelijk aardgas (CNG).
De CNGmass DCI is speciaal ontworpen voor tanken met milieuvriendelijk aardgas (CNG).
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Mass flow: ±0.5 % of batch
-
Measuring range
0 to 150 kg/min (0 to 330 lb/min)
-
Medium temperature range
–50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
-
Max. process pressure
350 bar (5080 psi)
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4435 (316L)
Connection: 1.4404 (316)
Toepassingsgebied
De CNGmass DCI is speciaal ontworpen voor tanken met milieuvriendelijk aardgas (CNG). Het aardgasvolume kan nauwkeurig worden gemeten en direct ter plaatse worden weergegeven. Het instrument wordt aan de buitenkant bediend via “Touch Control” en kan tijdens onderhoudswerkzaamheden in gebruik blijven. Een MODBUS-interface is bijgeleverd voor een optimale gegevensuitwisseling.
Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid
Nauwkeurige metingen van samengeperst aardgas (CNG) in hogedruk-tanktoepassingen.
Eigenschappen instrument
Flows tot 150 kg/min (330 lb/min)
Procesdruk tot 350 bar (5080 psi)
Breekplaat beschikbaar
Robuuste, ultracompacte transmitterbehuizing
Pulsuitgangssignaal en Modbus RS485
Transmitter voor custody transfer
Voordelen
Uitstekende operationele veiligheid – betrouwbaar onder extreme procesomstandigheden
Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)
Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten
Hoge flexibiliteit in systeemintegratie – uitgebreide reeks van communicatie-interfaces
Snelle inbedrijfstelling – vooringestelde instrumenten
Automatisch herstel van gegevens voor onderhoud
Video's
-
Het coriolis-flowmeetprincipe
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
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
The refueling application flowmeter with seamless system integration. Accurate measurement of compressed natural gas (CNG) in high pressure refueling applications.
-
Sensor features
Excellent operational safety – reliable under extreme process conditions. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temp). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Flow rates up to 150 kg/min (330 lb/min). Process pressure up to 350 bar (5080 psi).
-
Transmitter features
High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces. Fast commissioning – preconfigured devices. Automatic recovery of data for servicing. Device in compact or remote version. Flexible outputs and Modbus RS485.
-
Nominal diameter range
DN 8 to 25 (⅜ to 1")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4435 (316L)
Connection: 1.4404 (316) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density
-
Max. meetfout
Mass flow: ±0.5 % of batch
-
Measuring range
0 to 150 kg/min (0 to 330 lb/min)
-
Max. process pressure
350 bar (5080 psi)
-
Medium temperature range
–50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
-
Ambient temperature range
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
-
Transmitter housing material
Powder‐coated die‐cast aluminium
-
Degree of protection
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Outputs
4 modular outputs:
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (passive), phase‐shifted pulse
Relay -
Inputs
1 modular input: status
-
Digital communication
HART, Modbus RS485
-
Power supply
DC 16 to 62 V
AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, NEPSI, JPN
-
Other approvals and certificates
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), custody transfer
CRN -
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), custody transfer
-
Pressure approvals and certificates
CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
The refueling application flowmeter with seamless system integration. Accurate measurement of compressed natural gas (CNG) in high pressure refueling applications.
-
Sensor features
Excellent operational safety – reliable under extreme process conditions. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temp). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Flow rates up to 150 kg/min (330 lb/min). Process pressure up to 350 bar (5080 psi).
-
Transmitter features
High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces. Fast commissioning – preconfigured devices. Automatic recovery of data for servicing. Device in compact or remote version. Flexible outputs and Modbus RS485.
-
Nominal diameter range
DN 8 to 25 (⅜ to 1")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4435 (316L)
Connection: 1.4404 (316) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density
-
Max. meetfout
Mass flow: ±0.5 % of batch
-
Measuring range
0 to 150 kg/min (0 to 330 lb/min)
-
Max. process pressure
350 bar (5080 psi)
-
Medium temperature range
–50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
-
Ambient temperature range
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
-
Transmitter housing material
Powder‐coated die‐cast aluminium
-
Degree of protection
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Outputs
4 modular outputs:
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (passive), phase‐shifted pulse
Relay -
Inputs
1 modular input: status
-
Digital communication
HART, Modbus RS485
-
Power supply
DC 16 to 62 V
AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI, JPN
-
Other approvals and certificates
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), custody transfer
CRN
-
-
Technische informatie (TI)
CNGmass DCI Technical Information
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 03/2016New version available in EnglishCoriolis flowmeter
The refueling application flowmeter with seamless system integrationEN NL 01/03/201601/08/201501/01/2010Taal:
Engels
Versie:
01/03/2016
Bestandsgrootte:
626.2 KB
Bestandsnaam:
TI00098DEN_1416.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
CNGmass DCI 取扱説明書
-
Bedieningshandleiding (BA)
Japanse versie - 01/2010New version available in Englishコリオリ質量流量計
EN NL 01/01/2010Taal:
Japans
Versie:
01/01/2010
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
Ba138dja_1009_1111.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Инструкции за експлоатация CNGmass DCI
-
Bedieningshandleiding (BA)
01/2010New version available in EnglishКорилоисова разходомерна система за масов разход
За зареждане с компресиран природен газ (CNG)Taal:
Bulgaars
Versie:
01/01/2010
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
BA140DBG.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Описание на функциите на прибора CNGmass DCI MODBUS RS485
-
Instrumentparameters (GP)
01/2010New version available in EnglishКориолисова разходомерна система за масов разход
За зареждане със CNG (компресиран природен газ)Taal:
Bulgaars
Versie:
01/01/2010
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
GP003DBG.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
CNGmass DCI HART Descrição das Funções do Equipamento
-
Instrumentparameters (GP)
Portugese versie - 10/2025New version available in EnglishMedidor de vazão Coriolis
EN NL 06/10/2025Taal:
Portugees
Versie:
06/10/2025
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
GP000001DPT.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
CNGmass DCI Brief Operating Instructions
-
Beknopte instructie (KA)
Engelse versie - 01/2010New version available in EnglishCoriolis mass flow measuring system
EN NL 01/01/2010Taal:
Engels
Versie:
01/01/2010
Bestandsgrootte:
592.5 KB
Bestandsnaam:
KA044DEN_1009.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing cover and O-ring
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 10/2024New version available in EnglishProline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN NL 15/10/202401/10/2018Taal:
Engels
Versie:
15/10/2024
Bestandsgrootte:
797.3 KB
Bestandsnaam:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Sistemas de traceado térmico eléctrico
-
Montage-instructies (EA)
Spaanse versie - 03/2021New version available in EnglishPromass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
Taal:
Spaans
Versie:
01/03/2021
Bestandsgrootte:
835.5 KB
Bestandsnaam:
EA01339DES_0121-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
I/O-board, subprint, screening sheed Installation Instructions
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 05/2017New version available in EnglishPromag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN NL 01/05/201718/11/2011Taal:
Engels
Versie:
01/05/2017
Bestandsgrootte:
350.6 KB
Bestandsnaam:
EA00062DA2_1517.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing T-DAT Installation Instructions
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 11/2018New version available in EnglishPromag 23, 53, 55, Promass 83, 84, 8WF, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 91, 93, t-mass 65EN NL 15/11/2018Taal:
Engels
Versie:
15/11/2018
Bestandsgrootte:
481.6 KB
Bestandsnaam:
EA00072DA2_1418.pdf
-
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tekeningen CAD-tekeningen
- CAD-tekeningen
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten