De Promass G levert veilige en nauwkeurige metingen van vloeistoffen en gassen in hogedruktoepassingen tot 350 bar (5080 psi). Breekplaat- en procesaansluitingen met schroefdraad zorgen voor een eenvoudige en veilige integratie. Samen met de kleinste transmitter die op dit moment verkrijgbaar is, levert het instrument uitstekende prestaties in een zeer kleine ruimte. De Promass G 100 is speciaal ontworpen voor toepassingen waarbij de ruimte beperkt is, waardoor deze boven aan het lijstje van systeemintegrators, skidbouwers en productfabrikanten staat.
Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid
Nauwkeurige metingen van vloeistoffen en gassen in hogedruktoepassingen.
Eigenschappen instrument
Inwendige schroefdraad als procesaansluiting
Procesdruk tot 350 bar (5080 psi)
Breekplaat beschikbaar
Robuuste, ultracompacte transmitterbehuizing
Voorgeconfigureerde stekker
Lokaal display leverbaar
Voordelen
Eenvoudige en veilige procesintegratie – aansluitingen met schroefdraad
Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten
Ruimtebesparende transmitter – volledige functionaliteit in een zeer kleine ruimte
Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Smart instrumentatie door Heartbeat Technology
U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.
Olin Corporation uses Proline Promag P 300 for its electrolysis process and benefits from accurate readings in harsh conditions thanks to the option “Floating measurement”.
Protolaunch uses Endress+Hauser flowmeters and level sensors at a rocket propulsion test facility in Buckinghamshire to demonstrate the performance of the propulsion systems and components.
Forbes Technologies vertrouwt op de instrumenten van Endress+Hauser voor zijn scrubbersystemen en met name Proline Promag W 10 in 0 x DN-uitvoering met volle doorlaat en bluetooth®-connectiviteit.
Westlake Vinnolit uses chlor-alkali electrolysis to produce chlorine, caustic soda and hydrogen, relying on Promag Proline P 300/500 as an accurate flowmeter that is immune to electrical interference.
Most compact high-pressure sensor with an ultra-compact transmitter. Accurate measurement of liquids and gases in high-pressure applications.
Sensor features
Easy and safe process integration – threaded connections. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Internal threads as process connection. Process pressure up to 350 bar (5080 psi). Rupture disc available.
Transmitter features
Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra-compact transmitter housing. Pre‐configured plug connector. Local display available.
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Material certificates
3.1 material
Meetprincipe
Coriolis
Product headline
Most compact high-pressure sensor with an ultra-compact transmitter. Accurate measurement of liquids and gases in high-pressure applications.
Sensor features
Easy and safe process integration – threaded connections. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Internal threads as process connection. Process pressure up to 350 bar (5080 psi). Rupture disc available.
Transmitter features
Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra-compact transmitter housing. Pre‐configured plug connector. Local display available.
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Material certificates
3.1 material
Meetprincipe
Coriolis
Product headline
Most compact high-pressure sensor with an ultra-compact transmitter. Accurate measurement of liquids and gases in high-pressure applications.
Sensor features
Easy and safe process integration – threaded connections. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Internal threads as process connection. Process pressure up to 350 bar (5080 psi). Rupture disc available.
Transmitter features
Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra-compact transmitter housing. Pre‐configured plug connector. Local display available.
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .