Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Gekalibreerde geleidbaarheid

Procesregeling en -bewaking onder wisselende omstandigheden

Kalibratie-rig Cernay

De gekalibreerde geleidbaarheidsmeting van Proline Promag-flowmeters is een extra meetparameter om de procesefficiëntie te verbeteren. Deze dient als indicator van de productkwaliteit aangezien media en procesverontreinigingen worden gedetecteerd. Verder wordt onverwachte downtime voorkomen en zijn proces- en CIP-regeling, productbewaking, waterbewaking of detectie van lekkage bij verschillende geleidbaarheidswaarden mogelijk.

Voordelen

  • Verbeterde productkwaliteit
  • Verbeterde procesefficiëntie
  • Minder onverwachte stilleggingen van de installatie
  • Kostenbesparing: minder productverlies en minder gebruik van reinigingsmiddel

Geleidbaarheidsmeting met elektromagnetische flowmeters

Geleidbaarheid is cruciaal in een groot aantal toepassingen. De Proline Promag-instrumenten van Endress+Hauser maken gebruik van een gepatenteerde technologie om geleidbaarheid te meten met een herhaalbaarheid tot ±1% en een nauwkeurigheid tot ±5%. Om deze nauwkeurigheid te bereiken, wordt de geleidbaarheidsmeting gekalibreerd tijdens de flowkalibratie in de fabriek.