Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Liquiphant FTL31 - trilvorkniveaudetectie

Trilvorkniveaudetectie
Liquiphant FTL31

Niveauschakelaar voor vloeistoffen met compact ontwerp en roestvrijstalen behuizing

FTL31
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
5 jaar garantie

Techniek waarop u kunt vertrouwen

Onze Fundamental Selectie-instrumenten hebben een verlengde garantie van 5 jaar – een duidelijk teken van ons vertrouwen in de langdurige betrouwbaarheid en prestaties.

Mocht er zich een garantiegeval voordoen, dan kunt u rekenen op een snel vervangingsproces en minimale administratieve rompslomp – dit geeft u zekerheid wanneer het nodig is en helpt u om uw bedrijfsvoering soepel te laten verlopen.

Garantievoorwaarden van toepassing

De verlengde garantie is onderworpen aan specifieke voorwaarden. Raadpleeg voor volledige details de lokaal geldende Algemene Voorwaarden (GTC) op de betreffende landpagina van onze website.

Overzicht specificaties

  • Process temperature

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 40 bar
    (Vacuum ... 580 psi)

  • Min. density of medium

    >0,7g/cm³
    (>0,5g/cm³ optional)

Toepassingsgebied

De Liquiphant FTL31 is een niveauschakelaar voor vloeistoffen. De FTL31 is ontworpen voor industriële toepassingen in alle industrieën , voornamelijk de machine-industrie. De Liquiphant wordt gebruikt voor overvulbeveiliging en pompdroogloopbeveiliging in reinigingsystemen. Dankzij IO-Link kunnen parameters eenvoudig worden ingesteld.
Compact:
- kleinste trilvorksensor op de markt
Veilig:
- continue zelfbewaking
- betrouwbare werking onafhankelijk van mediumeigenschappen
Eenvoudig:
- geen kalibratie nodig
- plug & play
- IO-Link

Compacte niveauschakelaar met roestvrijstalen behuizing.

  • Procesaansluitingen: schroefdraad

  • Temperatuur: -40 tot +150 °C (-40 tot +302 °F)

  • Druk: -1 tot +40 bar (-14,5 tot 580 psi)

  • Oppervlakteruwheid: 3,2 µm

  • Overvulbeveiliging en lekkagedetectie volgens WHG, maritieme goedkeuringen, eindinspectierapport

Voordelen

  • Ontworpen volgens de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Dankzij de geïntegreerde zelfbewakingsfunctie werkt de Liquiphant altijd betrouwbaar, ook bij stroomuitval.

  • Het instrument levert een nauwkeurig schakelpunt, ook bij veranderende mediumeigenschappen. Dankzij IO-Link kunnen de instrumenten eenvoudig met engineeringtools worden geconfigureerd, wat de kosten verlaagt en de complexiteit vermindert

  • Een echte plug & play-sensor, die niet hoeft te worden aangepast als hij in een ander medium wordt gebruikt. De meting wordt niet beïnvloed door geleidbaarheid, aangroei, turbulentie, stromingen of luchtbellen

  • Er is geen kalibratie nodig en ook geen specifieke kennis of gereedschap (bijv. software).

  • Het robuuste ontwerp van roestvrij staal (316L) garandeert een hoge duurzaamheid.

  • Dankzij het modulaire ontwerp is het instrument bij verschillende procestemperaturen in te zetten en kan het worden voorzien van de meest uiteenlopende procesaansluitingen en accessoires, zodat het geschikt kan worden gemaakt voor elke toepassing.

  • Geen mechanisch bewegende delen, onderhoudsvrij.

Video's

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Fundamental selectie

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products