©Endress+Hauser
Overzicht specificaties
Process temperature
-15 to 130 °C (5 to 266 °F)
Process pressure
Max. 12 bar at 100 °C (175 psi at 212 °F)
Toepassingsgebied
De handbediende Cleanfit CPA450 is de eerste stap in de wereld van intrekbare armaturen. Deze is ontworpen voor installatie in dikwandige tanks of grote leidingen en afdekkingen met vezelachtige of coatingmedia. De CPA450 heeft een kogelklep, die het proces betrouwbaar afsluit, waardoor de bediening van de sensor zeer eenvoudig is. Voor sensoronderhoud of -vervanging hoeft het proces niet langer te worden onderbroken of een tank te worden leeggemaakt.
De Cleanfit CPA450 is bedoeld voor installatie in dikwandige tanks en grote leidingen in:
Het instrument is geschikt voor gebruik met drukken tot 12 bar.
Voordelen
Geen procesonderbrekingen voor elektrodereiniging en -kalibratie – bespaart onderhoudstijd en -kosten
Hoge bedrijfsveiligheid dankzij een betrouwbare scheiding van het proces door een kogelklep van roestvrij staal
Variabele dompeldiepte tot 700 mm
Flexibele aanpassing aan alle toepassingen door grote diversiteit van materialen en procesaansluitingen
Succesverhalen
Advanced bioprocess control
From time consuming sample analysis to real-time monitoring of critical parameters in fermentation processes thanks to complete solutions from hardware to development and analytical services.
Lees het hele verhaal
The future of mining
Automatic cleaning, calibration, and monitoring of Memosens pH sensors with the CDC90 for efficient operations in mining applications.
Lees het hele verhaal
How Istria is quenching its thirst
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
Lees het hele verhaal
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Ook interessant voor u
Over ons
Productie van armaturen
De veiligheid en het bedieningsgemak van een analytische meetpunt begint met het gebruik van het juiste armatuur. Onze flexibele armatuurproductie zorgt ervoor dat u het juiste armatuur voor uw behoeften krijgt.
Meer informatie
Application
Power stations, chemical industry, industrial water treatment, supply technology
Installation
Manually retractable assembly
Characteristic
Open and closed tank, piping
Design
Manually retractable assembly for 120 mm electrodes, rinse chamber connection G1/4"
Material
Immersion tube: stainless steel 1.4404, Alloy C22, titanium 3.7035 O-rings: EPDM, Viton or Kalrez
Dimension
Immersion depth: up to 700 mm (27.56 inch)
Process temperature
-15 to 130 °C (5 to 266 °F)
Process pressure
Max. 12 bar at 100 °C (175 psi at 212 °F)
Connection
Thread G 1 1/4", thread NPT 1 1/4"flange DN32 PN16; flange ASME 1 1/4"
Certificates, declarations and approvals
Application
Power stations, chemical industry, industrial water treatment, supply technology
Installation
Manual retractable holder
Characteristic
Open and closed tank, piping
Design
Manual retractable holder for 120mm electrodes, rinse chamber connection G1/4"
Material
Immersion tube: stainless steel 1.4404, Alloy C22, titanium 3.7035 O-rings: EPDM, Viton or Kalrez
Dimension
Immersion depth: up to 700 mm (27.56 inch)
Process temperature
-15 to 130 °C (5 to 266 °F)
Process pressure
Max. 12 bar at 100 °C (175 psi at 212 °F)
Connection
Thread G 1 1/4", thread NPT 1 1/4"flange DN32 PN16; flange ASME 1 1/4"
Certificates, declarations and approvals
Meest gedownload
Cleanfit CPA450
Technical Information
Retractable assembly for 12 mm sensors for pH, redox and oxygen
measurement
EN
NL
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
31/12/2018
17/03/2011
01/10/2009
01/10/2008
01/10/2002
Taal:
Engels
Versie:
31/12/2018
Bestandsgrootte:
452.8 KB
Bestandsnaam:
TI00183CEN_1418.pdf
Cleanfit CPA450
Nederlandse versie - 11/2020
Uittrekbare armatuur voor 12 mm sensoren voor pH/ORP- en zuurstofmeting
EN
NL
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
03/11/2020
31/05/2020
31/10/2018
31/01/2011
01/10/2009
Taal:
Nederlands
Versie:
03/11/2020
Bestandsgrootte:
911.9 KB
Bestandsnaam:
BA00183CNL_1620.pdf
22 documenten
Cleanfit CPA450
Technical Information
Retractable assembly for 12 mm sensors for pH, redox and oxygen measurement
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Portugees Russisch Chinees
31/12/2018
17/03/2011
01/10/2009
01/10/2008
01/10/2002
Taal:
Engels
Versie:
31/12/2018
Bestandsgrootte:
452.8 KB
Bestandsnaam:
TI00183CEN_1418.pdf
Uittrekbare armatuur voor 12 mm sensoren voor pH/ORP- en zuurstofmeting
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks Chinees
03/11/2020
31/05/2020
31/10/2018
31/01/2011
01/10/2009
Taal:
Nederlands
Versie:
03/11/2020
Bestandsgrootte:
911.9 KB
Bestandsnaam:
BA00183CNL_1620.pdf
Liquisys M CLM223/253
Operating Instructions
Transmitter
EN
NL
Deens Duits Spaans Fins French Hongaars Italiaans Japans Pools Portugees Roemeens Russisch Chinees
01/09/2015
24/10/2013
20/06/2011
01/10/2008
15/09/2005
Taal:
Engels
Versie:
01/09/2015
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA00193CEN_1515.pdf
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Taal:
Duits
Versie:
21/09/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
センサからすべてを備えた ターンキーソリューションまで
Taal:
Japans
Versie:
30/06/2025
Bestandsgrootte:
4.6 MB
Bestandsnaam:
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Taal:
Turks
Versie:
23/11/2023
Bestandsgrootte:
7.2 MB
Bestandsnaam:
FA01088C56TR01.23.pdf
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Taal:
Tsjechisch
Versie:
12/01/2017
Bestandsgrootte:
740.3 KB
Bestandsnaam:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Taal:
Engels
Versie:
21/09/2022
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni complete “chiavi in mano”
Taal:
Italiaans
Versie:
12/01/2017
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
FA01018CIT_02.16.pdf
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Taal:
Spaans
Versie:
12/01/2017
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kalrez O-ring set for CPA 450
Kit CPA450 PM mounting set
Kit CPA450 Sensor holder; 316L; EPDM
Kit CPA450 Sensor holder; 316L; Viton
Kit CPA450 Sensor holder; 316L; Kalrez
Kit CPA450: Sensor holder; Alloy; Kalrez
Kit CPA450: Sensor holder; Ti; Kalrez
Kit CPA450, immersion tube 100 mm 316L
Kit CPA450, immersion tube 250 mm 316L
Kit CPA450, immersie tube 700 mm 316L
Kit CPA450, immersion tube 100mm Alloy
Kit CPA450, immersion tube 250mm Alloy
Kit CPA450, immersion tube 700mm Alloy
Kit CPA450, immersion tube 100mm titan.
Kit CPA450, immersion tube 250mm titan.
Kit CPA450, immersion tube 700mm titan.
Kit CPA450, Handle bar with thread 316L
Kit CPA450 Sealing for handle bar
Kit CPA450 Flanged sleeve; 316L; EPDM
Kit CPA450 Flanged sleeve; 316L; Viton
Kit CPA450 Flanged sleeve; 316L; Kalrez
Kit CPA450 Flanged sleeve; Alloy; Kalrez
Kit CPA450 Flanged sleeve; Ti; Kalrez
Kit CPA450 Rinse cham. G1 1/4 inch; 316L
CPA450 Adapter NPT 1 1/4 inch; 316L
CPA450 bevestigingsschroeven; 316L
Kit CPA450:Rinse Chamber MNPT 1,5";Alloy
Kit CPA450: Rinse Chamber ANSI 2";Alloy
Kit CPA450: 3 Locking screws;Alloy
Kit CPA450: Rinse Chamb. MNPT 1,5";Titan
Kit CPA450: Rinse Chamber ANSI 2";Titan
Kit CPA450: 3 Locking screws;Titanium
CPA471 slangset (2 st) G¼ DN12, 1.4404
Kit CPA450 Kogelkraan G1 1/4 inch; 316
Kit CPA450 kogelkraan NPT1 1/4" inch;316
Kit CPA450 flens DN32; 316
Kit CPA450 flens AISI 1 1/4 inch ; 316
Kit CPA450 Adapter voor flens;316L;EPDM
Kit CPA450 Rinse chamber;316L;Viton
Kit CPA450 Rinse cha. flange;316L;Kalrez
Kit CPA450 Ball valve DN32 Flange; 316
Kit CPA450 Ball val. ANSI1 1/4 inch; 316
beschermkap RVS tbv CPA 450
Kap tegen spatwater voor armaturen
Manometer G 1/4" for CPA450; 0-16 bar
Drain ball 1/4" for drain of chamber
CPA472 slangset (2 stuks) G¼ DN12, PVDF
Rechte lassok voor CPA450-F/G
Kit CPA450 hook wrench 58-62 mm
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles