Overzicht specificaties
-
Process temperature
Max. 80 °C (176 °F)
-
Process pressure
Max. 4 bar at 20 °C
(Max. 58 psi at 68 °F)
Toepassingsgebied
De Dipfit CLA111-dompelarmatuur is ontworpen om te worden gebruikt in open bassins, kanalen en tanks. De armatuur is geschikt voor geleidbaarheidssensoren en toroïdale sensoren, die dankzij de bajonetsluiting makkelijk kunnen worden gemonteerd en gedemonteerd. De verstelbare flens geeft u de nodige flexibiliteit voor universeel gebruik. De Dipfit is een tijdsbesparende en kostenefficiënte oplossing voor standaardtoepassingen in de water- en afvalwaterindustrie.
De Dipfit CLA111 is een dompelarmatuur voor geleidbaarheidssensoren in water, afvalwater en utiliteitstoepassingen, zoals:
Toevoeren van afvalwaterzuiveringsinstallaties
Oppervlaktewaterbewaking
Bronbewaking
De Dipfit CLA111 is geschikt voor:
Conductieve geleidbaarheidssensoren CLS21/CLS21D
Toroïdale geleidbaarheidssensoren CLS50/CLS50D
Voordelen
Eenvoudige montage en demontage van sensor dankzij bajonetsluiting
Variabele dompeldiepte dankzij verstelbare flens
Gemaakt van milieuvriendelijk polypropyleen
Minder condensatie van water dankzij ademend Goretex®-filter
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information CLA 111
Engelse versie - 09/2015
Immersion assembly
EN NL 30/09/201501/06/200701/06/1998Taal:
Engels
Versie:
30/09/2015
Bestandsgrootte:
828.2 KB
Bestandsnaam:
TI00135CEN_1315.pdf
-
-
-
Components sheet
CS for Dipfit CLA111
Engelse versie - 09/2025
Components Sheet for CLA111 Electrode holder G3/4"
Taal:
Engels
Versie:
11/09/2025
Bestandsgrootte:
165.4 KB
Bestandsnaam:
Components_Sheet_71467074_Sensor_holder_G3-4_CLA111.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information CLA 111
Immersion assembly
EN NL 30/09/201501/06/200701/06/1998Taal:
Engels
Versie:
30/09/2015
Bestandsgrootte:
828.2 KB
Bestandsnaam:
TI00135CEN_1315.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Dipfit CLA111 Operating Instructions
Immersion and installation assembly for conductivity measurement
EN NL 31/08/201501/06/200701/08/1995Taal:
Engels
Versie:
31/08/2015
Bestandsgrootte:
887.7 KB
Bestandsnaam:
BA00135CEN_1315.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Mounting instruction for pendoulous suspension of assemblies
Special Documentation
Pendulumverse/Pendulum Frame
for pendulous suspension of assemblies
CPA111,CLA111,CPA510, CYA611EN NL 01/11/1997Taal:
Engels
Versie:
01/11/1997
Bestandsgrootte:
129.6 KB
Bestandsnaam:
SD038CA2.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Mounting instruction pendulum frame
for pendulous suspension of the assemblies CPA111/CLA111/CPA510/CYA611
EN NL 01/11/1997Taal:
Engels
Versie:
01/11/1997
Bestandsgrootte:
167.7 KB
Bestandsnaam:
Sd034ca2.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenTaal:
Duits
Versie:
27/04/2023
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Taal:
Japans
Versie:
12/01/2024
Bestandsgrootte:
3.5 MB
Bestandsnaam:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsTaal:
Engels
Versie:
27/04/2023
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Aanbestedingstekst
Dipfit W CLA111
Industrie-Eintaucharmatur zur Aufnahme der Leitfähigkeitsmesszelle
Taal:
Duits
Versie:
30/11/2021
Bestandsgrootte:
22.5 KB
Bestandsnaam:
TTCLA111DE.doc
-
-
-
Components sheet
CS for Dipfit CLA111
Components Sheet for CLA111 Cond. cable 3m CLS19/21
Taal:
Engels
Versie:
11/09/2025
Bestandsgrootte:
152.8 KB
Bestandsnaam:
Components_Sheet_50015632_Cond_cable_3m_CLS19-21_CLA111.pdf
-
-
-
Components sheet
CS for Dipfit CxA111
Components Sheet for CxA111 Pressure flange
Taal:
Engels
Versie:
11/09/2025
Bestandsgrootte:
221 KB
Bestandsnaam:
Components_Sheet_50066593_pressure_flange_DN100_CxA111.pdf
-