Innovatief TempC Membraan

Hoogste nauwkeurigheid en procesveiligheid in druk- en drukverschilmeting met voorzetmembranen

Bij processen met zeer hoge of zeer lage temperaturen, agressieve media of sterke trillingen bieden membraanafdichtingen optimale meetresultaten. Om in dergelijke toepassingen nog nauwkeuriger te meten en de procesveiligheid te verhogen, heeft Endress+Hauser de TempC ontwikkeld.(Temperatuur Compensatie) Membraan op basis van een geheel nieuwe technologie. Het gepatenteerde TempC Membraan garandeert de hoogste nauwkeurigheid en verhoogde procesveiligheid dankzij zijn nieuwe technologie, zelfs in zeer veeleisende toepassingen.

TempC Membraan met flenzen voor de procesindustrie

TempC Membraan voor hygiënische toepassingen

Deltabar FMD78 met TempC Membraan voor de procesindustrie ©Endress+Hauser
Cerabar PMP75 met TempC Membraan voor de procesindustrie ©Endress+Hauser
Cerabar PMP55 met TempC Membraan voor de procesindustrie ©Endress+Hauser
Cerabar PMP55 met TempC Membraan ©Endress+Hauser
Cerabar PMP75 met TempC Membraan ©Endress+Hauser
Deltabar FMD71 met TempC Membraan ©Endress+Hauser

Voordelen

  • Verhoog uw winstgevendheid en de beschikbaarheid van uw fabriek

  • Het zeer lage temperatuureffect minimaliseert de invloed van schommelingen van zowel proces- als omgevingstemperaturen en garandeert zo nauwkeurige en stabiele metingen. Temperatuureffecten op het signaal worden tot een minimum beperkt.

  • TempC Membraan kan worden gebruikt in het temperatuurbereik van -40°C tot +400°C. In de voedingsmiddelen- en life sciences industrie garandeert TempC Membraan de hoogste mate van procesveiligheid, zelfs bij zeer lange sterilisatie- en reinigingscycli (CIP/SIP).

  • Snel membraanherstel na temperatuurschokken van het membraan zorgt voor kortere stilstandtijd in batchtoepassingen en dus een aanzienlijk hogere beschikbaarheid van productiefaciliteiten.

  • Dankzij het TempC Membraan zijn kleinere afmetingen procesaansluitingen mogelijk .Het nieuwe membraan detecteert bij een kleinere procesaansluiting nauwkeuriger dan conventionele membranen met een grotere diameter.

De volgende producten zijn verkrijgbaar met het innovatieve TempC Membraan: