Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

iTHERM TrustSens zelfkalibrerende sanitaire RTD-sensor

Bekroonde RTD sensortechnologie helpt risico's te verminderen, procesveiligheid te verbeteren in kritieke hygiënische toepassingen

Endress+Hauser heeft 's werelds eerste zelfkalibrerende temperatuursensortechnologie ontwikkeld, speciaal ontworpen voor hygiënische toepassingen die strikte naleving van FDA- en GMP-regels vereisen. De sensoreenheid combineert een standaard Pt100 RTD-sensor met een zeer nauwkeurig referentie-element met vast punt, dat gebruikmaakt van het curietemperatuureffect om een betrouwbaar kalibratiesignaal te genereren. De bekroonde technologie helpt risico's en meetonzekerheden in kritieke processen tot een minimum te beperken.

Afbeelding van iTHERM TrustSens-sensor met geïntegreerd referentie-element ©Endress+Hauser
iTHERM TrustSens-temperatuursensor ©Endress+Hauser

Voordelen

  • Betrouwbaar, precies en accuraat:

    Herhaalbaarheid en traceerbaarheid van de meetketen

    Geïntegreerde fysieke referentie naast Pt100 RTD sensor

    Sensor-transmitter matching voor de hoogste meetnauwkeurigheid

  • Naadloze systeemintegratie:

    4 tot 20 mA-uitgang en HART® protocol, optionele Bluetooth® en WirelessHART® (vereist FieldPort SWA50

    Kalibratiebewaking met MemographM RSG45 data manager
    beschikbaar als product bundel

    Siemens SIMATIC ET 200SP systeemintegratie

  • Gecertificeerd door onafhankelijke instellingen:

    TÜV, Technical University Ilmenau

  • Fabriekskalibratiecertificaat

    Curiepuntcertificaat voor de geïntegreerde referentie met vast punt

  • Geringe invasiviteit:

    Miniatuur zelfkalibrerend sensorelement (inzetstuk van 3 mm, thermowell van 6 mm) in een compact hygiënisch instrument

In combinatie met de geïntegreerde HART®-transmitter en Heartbeat Technology zijn de iTHERM TM371 en TM372 's werelds eerste RTD-sensoreenheid waarbij een volledig automatische zelfkalibratie ter plaatse mogelijk is. De gepatenteerde innovatie is uitvoerig getest en geverifieerd in laboratorium- en veldproeven. De resultaten blijken de verwachtingen te overtreffen wat betreft meetnauwkeurigheid en stabiliteit, nu klanten over de hele wereld overschakelen op de nieuwe technologie.