Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Productafbeelding van optisch Raman-systeem voor eenmalig gebruik, zijaanzicht, naar beneden en rechts gericht

Optisch Raman-systeem voor eenmalig gebruik

Waarborg steriliteit en betrouwbaarheid voor biofarmaceutische ontwikkeling en productie voor eenmalig gebruik

KRSU1
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    Raman spectroscopy

  • Laser wavelength

    785 nm, 1000 nm

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10 probe

  • Sample interface

    Temperature: 0 to 100 °C

  • Length

    Dimensions vary according to single use bioreactor vendor port and fitting type 

  • Diameter (mm)

    Dimensions vary according to single use bioreactor vendor port and fitting type