Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Productafbeelding 1/4"  (6,25 mm) en 1/2" (12 mm) Raman-dompeloptica, naar boven en links gericht

Raman-dompeloptiek

Profiteer van de kracht van in situ laboratoriumanalyse van vloeistoffen, slurries en halfvaste stoffen

KIO1
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10 probe

  • Wetted materials

    Metal: C276 alloy as standard (316L stainless steel or Grade 2 titanium upon request)
    Window: high-purity sapphire, proprietary compression fit non-brazed design

Toepassingsgebied

De vaste-focusuitvoering van de Raman-dompeloptiek levert langdurige meetstabiliteit en superieure signaalprestaties, wat essentieel is voor overdraagbare, hoogwaardige Raman-metingen. De dompeloptiek is compatibel met de Rxn-10 sondekop en heeft geen bewegende delen, waardoor deze altijd scherp staat. De Raman-dompeloptiek is zeer geschikt voor gebruik in reactorvaten, laboratoriumreactoren en processtromen, en de bevochtigbare componenten zijn bestand tegen corrosie in barre omgevingen.

  • Farmaceutisch: productie van geneesmiddelen, reactieanalyse, kristallisatie, eindpuntdetectie, wisselingen van oplosmiddelen

  • Chemisch: materiaalidentificatie, reactieanalyse, polymerisatie, kruisverbinding, mengen

  • Voedingsmiddelen & dranken: mengen, zuivering, natuurlijke en synthetische componenten

  • Ontwikkeling laboratorium

Voordelen

  • Ideaal voor snelle metingen in vloeistoffen, slurries & halfvaste stoffen in het laboratorium

  • Superieure signaalprestaties

  • Leverbaar met diameter 1/4” en 1/2”

  • Zonder door gebruiker verstelbare onderdelen

  • De bevochtigbare componenten zijn bestand tegen corrosie in barre omgevingen (inclusief zure oplossingen)

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products