Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Productafbeelding 1/4"  (6,25 mm) en 1/2" (12 mm) Raman-dompeloptica, naar boven en links gericht

Raman-dompeloptiek

Profiteer van de kracht van in situ laboratoriumanalyse van vloeistoffen, slurries en halfvaste stoffen

KIO1
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    Raman spectroscopy

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10 probe

  • Sample interface

    Temperature range:
    -30 to 120 °C (316L stainless steel)
    -30 to 280 °C (C276 alloy)
    -30 to 300 °C (Grade 2 titanium ) 

  • Pressure

    Min pressure (Bara):
    Full vacuum (0 Bara) but not ultrahigh vacuum (UHV) where outgassing maybe a concern
    Max pressure (Barg):
    68.5 (316L stainless steel)
    74.0 (C276 alloy)
    29.0 (Grade 2 titanium )

  • Wetted materials

    Metal: C276 alloy as standard (316L stainless steel or Grade 2 titanium upon request)
    Window: high-purity sapphire, proprietary compression fit non-brazed design

  • Length

    Immersion Optic shaft length: ½” (12.7 mm) OD: 6, 12, or 18 in (152.4, 304.8, or 457.2 mm)
    Immersion Optic shaft length: ¼” (6.35 mm) OD: 6 in (152.4 mm) or 8 in (203.2 mm)

  • Working distance (mm)

    Short (S): 0
    Long (L): 3

  • Operating range

    VIS or NIR